遺伝子治療の状況は常に変化しており、かつて治療不可能と考えられていた疾患に対する治療法の開発や、既存の医療介入の改善につながっています。遺伝子治療アプリケーションのための細胞培養では、ウイルスベクターの使用がますます重要になってきており、製品化までの時間を合理化するために、信頼性、再現性、効率性の高いスケールアッププラットフォームが必要とされています。
最も広く使われているウイルスベクターのひとつがアデノ随伴ウイルス(AAV)です。
利点は:
- 遺伝子操作のしやすさ
- 複製ができない
- 大きな導入遺伝子の挿入が可能
- 安定的な遺伝子特異的TおよびB細胞の反応
コーニングは、AAV接着系スケールアップをサポートするために、新しいCorning® Ascent™ Fixed Bed Reactor (FBR) システム(日本未発売)からCorning HYPERStack®、Corning CellSTACK®、Corning CellCube®培養容器(日本未発売)まで、革新的なソリューションのポートフォリオを提供します。コーニングの細胞培養製品開発における数十年の専門知識と、知識豊富なフィールドアプリケーションサポートスペシャリストが、お客様の次の遺伝子治療の発見をサポートします。