ウイルスベクターは、様々な健康状態を治療するために改変したDNAを送達する手段として、遺伝子治療アプリケーションで一般的に使用されています。しかし、これらの治療法を開発するために使用される細胞培養システムを研究室から市場に送り出すには、迅速かつ正確にスケールアップする必要があります。
浮遊培養システムは、小さな容器から大きな培養システムへの移行が再現可能で、浮遊培養環境のモニターと制御が容易であるため、ウイルスベクターのスケールアップに適した選択と言えます。
三角フラスコやスピナーフラスコ、細胞培養バッグやロッカーバッグ、クローズドシステムソリューションなど、コーニングのシングルユース浮遊細胞培養プラットフォームのラインナップは、ウイルスベクターアプリケーションのスケールアップを効率化するためにご利用いただけます。