一貫性、信頼性、再現性を実現
一貫性、信頼性、再現性のある結果を導くためには、幅広いラボ製品と診断研究用製品、機器を提供する、信頼できるパートナーが必要です。つまり、必要なときに、必要な場所に、必要なものをお届けし、専門的なサービスとサポートを提供し、そして、ラボ開発試験(LDT)や試験実施に向けたお客様のニーズを理解するパートナーです。ISO13485およびISO9001の認証を受けた工場で製造したコーニングの高品質なラボ製品や機器は、収集、サンプル前処理、アッセイに至るワークフロー全体で活躍し、お客様の目的達成をサポートします。
お客様のラボを最初から、すべての段階で軌道に乗せるために。コーニングのラボ製品、診断研究用製品なら安心してご使用いただけます。1915年以来、世界中の研究者に支持され続けています。