概要
細胞培養環境をより自然な生物学的環境に近づけることで、成功への確率が上がります。コーニングの細胞培養表面は、Corning® マトリゲル基底膜マトリックスからBioCoat製品、合成ECM mimetic ペプチドに至る数多くの新しい表面技術と、無処理や細胞培養処理済みポリスチレン製容器を取り揃え、機能性、構造、表面電荷の選択肢をご提供します。コーニングの細胞培養表面は、低血清あるいは無血清培地環境で特殊な細胞や取り扱いの難しい細胞種の接着と増殖を促進します。
コーニングの表面で、あなたの細胞を特別に
表面に関するソリューション
細胞培養環境をより自然な生物学的環境に近づけることで、成功への確率が上がります。コーニングの細胞培養表面は、Corning® マトリゲル基底膜マトリックスからBioCoat製品、合成ECM mimetic ペプチドに至る数多くの新しい表面技術と、無処理や細胞培養処理済みポリスチレン製容器を取り揃え、機能性、構造、表面電荷の選択肢をご提供します。コーニングの細胞培養表面は、低血清あるいは無血清培地環境で特殊な細胞や取り扱いの難しい細胞種の接着と増殖を促進します。
製品
videoplayicon
×
細胞培養表面の解説
今すぐ見る: 細胞培養表面の解説この動画では、知っておきたい3種類の細胞培養表面(天然由来のコート表面、接着強化表面、ミメティック表面)の説明と、それぞれを使用する際のベストシナリオと利点を紹介しています。
アプリケーション
選択方法、使用方法、購入方法
不明な場合は、弊社(03-3586-1996)までお問合せください。
不明な場合は、弊社(03-3586-1996)までお問合せください。