Corning® HYPERStack® Cell Culture Vessels

手間を増やさず、細胞増殖を最大化

手間を増やさず、細胞増殖を最大化

Corning HYPERStack セルカルチャー容器は、容器内のエアギャップを解消するために、独自の超薄型ガス透過性フィルムを採用しています。これにより、同等の容積フットプリントを持つ従来の容器と比べて、細胞培養面積が大幅に拡大します。

Corning HYPERStack セルカルチャー容器を使用すれば、6,000 cm2の12段を1つから、複数の36段をマニホールドして、50万cm2以上のクローズドシステム細胞培養面積の実現でき、生産量を拡大することが可能です。

ウイルスベクターワクチンの製造から幹細胞治療まで、Corning HYPERStack セルカルチャー容器は次のような利点を提供します。

  • 通気側に、新たにフィルターが1個追加され、濡れたフィルターを交換するためにクローズドシステムを開放する時間とリスクが軽減されます。
  • AseptiQuik® G コネクターにより、非無菌環境でも迅速かつ容易に無菌接続が可能になります。
  • 高い細胞収率 - 従来の同サイズの細胞培養容器に比べ、最大5倍の培養表面積を提供します。
  • 従来の容器と比較して、同様の細胞形態、表現型、増殖が可能
  • 大量培養、タンパク質治療薬、幹細胞治療、細胞外小胞、ワクチン、およびCOVID-19を標的とするものを含むウイルス生産に理想的なクローズドシステム設計
  • スケールアップとスケールアウトをサポートする複数のサイズを提供するスケーラブルな製品
  • 革新的な組み立てと人間工学に基づいたデザイン
  • 廃液量が少なく、0.2 mL/cm2 の固定容量で充填

HYPERStack Nest は、使用中の容器を常に最適な位置と角度に配置することで、プロセス制御の向上に役立ちます。

この革新的な細胞培養プラットフォームに加えて、Corning はスケールアップに関する最新の課題に対応するため、フィールドアプリケーションスペシャリストによる有益な専門サポートも提供しています。

リソース

注目のリソース

ウェビナー

最新のウェビナーから、スケールアップ研究を強化するためのベストプラクティス、ヒント、実証済みの手法を見つけてください。

サポート

フィールドアプリケーションサポート

購入方法

購入オプション

製品カタログ

製品カタログ

製品を検索できます。

製品を検索できます。

代理店

代理店

コーニングの正規契約代理店にコンタクトしてください。 不明な場合は、弊社(03-3586-1996)までお問い合わせください。

コーニングの正規契約代理店にコンタクトしてください。 不明な場合は、弊社(03-3586-1996)までお問い合わせください。

カスタマーサービス

カスタマーサービス

製品の選択でお困りの際は、電話または電子メールでお問合せください。

製品の選択でお困りの際は、電話または電子メールでお問合せください。

関連製品

こちらの関連商品もおすすめです。

Corning HYPERStack の活用事例

アプリケーションと使用方法


HYPERStack 容器の活躍

Extracellular Vesicles

細胞外小胞

細胞外小胞は、治療上大きな期待が寄せられています。コーニングは、拡大細胞培養アプリケーション製品により、最適なEVの生産を可能にします。

さらに詳しく

Stem Cell Therapy

バイオプロセス アプリケーション

コーニングのバイオプロセスアプリケーションと、スケールアップのためのエンドツーエンドのバイオプロセスソリューションの詳細をご覧ください。

さらに詳しく

Gene Therapy

遺伝子治療研究アプリケーション

コーニングは、近年の遺伝子治療への関心の高まりや、ウイルスベクター生産のためのモジュール型生産設備の使用の増加に対応しており、研究者は進化し続ける生産ニーズに対応し、プロセス開発から製造へのスムーズな移行を可能にしています。

さらに詳しく

細胞生産

細胞製造

コーニングの細胞培養ソリューションは、お客様の細胞製造の目標をサポートし、研究室での発見を実用化し、細胞を大量生産にスケールアップします。

さらに詳しく

Vaccine Manufacturing

ワクチン製造

Corning HYPERStack 容器は、スケーラブルなワクチン生産と開発を実現します。

さらに詳しく

Bioprocess

バイオプロセス

コーニングは、研究開発からGMP製造まで、最新の革新的な技術でお客様のバイオプロセスをサポートします。

さらに詳しく