お知らせ
2026年のお知らせ
| 日付 | タイトル | 製品ちらし |
| 2026年4月1日 | 社名変更のご案内 | |
| 2026年4月1日 | Corning® Elplasia® 48K ベッセル発売のお知らせ | 製品ちらし |
| 2026年3月16日 | Corning® MSCulture Max™ 培地発売のお知らせ | 製品ちらし |
| 2026年1月26日 | Corning® HYPERStack® セルカルチャー容器 デュアルフィルターとアクセサリー 発売のお知らせ | 製品ちらし |
| 2026年1月13日 | Axygen® LTS適合チップ バルク包装発売のお知らせ | 製品ちらし |
| 日付 | タイトル |
| 2026年4月6日 | Axygen® ハイブリッドラックピペットチップ一部製品フィルター仕様変更のご案内 |
| 2026年4月6日 | Axygen® 一部製品包装仕様変更に関するアップデート |
| 2026年4月1日 | 労働安全衛生法 義務対象 見直しのご案内 |
| 2026年3月23日 | Corning® 三角フラスコ用 トランスファーキャップとアッセンブリ済みクローズドシステム一部製品ノンパイロジェニック項目追加のご案内 |
| 2026年3月9日 | Corning® ストリペットピペット一部製品 滅菌施設追加のご案内 |
| 2026年3月9日 | Corning® Transwell 1製品 メンブレン変更のご案内 |
| 2026年2月24日 | Corning® HYPERFlask® セルカルチャー容器 予備キャップ廃止のご案内 |
| 2026年2月24日 | Falcon® ディッシュ一部製品 包装仕様変更のご案内 |
| 2026年2月9日 | Corning® シリンジフィルター 滅菌保証レベル変更のご案内 |
| 2026年2月9日 | Axygen® 一部製品包装仕様変更のご案内 |
| 2026年1月13日 | Corning® シングルユースバッグ一部製品のCertificate of Compliance更新のご案内 |
| 2026年1月13日 | Corning® 三角フラスコキャップ 滅菌保証レベル変更のご案内 |
| 2026年1月8日 | Corning® シングルユースバッグ販売単位変更のご案内 |
| 2026年1月7日 | ピペットコントローラー 印字仕様変更のご案内 |
| 2026年1月7日 | Corning® 96 ウェル ポリプロピレン製ストレージブロック一部製品外箱変更のご案内 |
| 2026年1月7日 | Corning® 細胞培養チューブ 包装仕様再開のご案内 |
| 日付 | タイトル |
| 2026年4月13日 | Corning® FluoroBlok™ 製品 販売中止のご案内 |
| 2026年3月9日 | Corning® 3D 組織透明化試薬 販売中止のご案内 |
| 2026年3月9日 | Axygen® 一部製品完全販売中止のご案内 |
| 2026年3月2日 | Axygen® AxyPrep MAG プラントgDNA抽出キット 販売中止のご案内 |
| 2026年2月24日 | Corning® BioCoat® 一部製品販売中止のご案内 |
| 2026年2月24日 | Axygen® スナップロックマイクロチューブ 1製品 一時販売見合わせのご案内 |
| 2026年2月9日 | Corning® シリンジチップ一部製品完全販売中止のご案内 |
| 2026年2月9日 | PYREX® 一部製品完全販売中止のご案内 |
| 2026年1月19日 | Corning® FluoroBlok™ 96ウェル マルチウェルインサートシステム販売中止のご案内 |
| 2026年1月19日 | PYREX® 一部製品完全販売中止のご案内 |
| 2026年1月8日 | Corning® シングルユースバッグ一時受注停止のご案内 |
| 2026年1月7日 | PYREX® 小口パック一部製品 完全販売中止のご案内 |