Primaria表面は、取り扱いの難しい細胞種の接着と増殖を改善
Corning Primaria 表面の特長は、酸素を含む官能基(負電荷)と窒素を含む官能基(正電荷)を独自の割合で混在させている点です。この表面は、神経細胞や初代細胞、内皮細胞や腫瘍細胞など、通常の細胞培養処理済み表面では接着が弱かったり、分化能が限定されたりする細胞の増殖をサポートします。
概要
Corning Primaria 表面の特長は、酸素を含む官能基(負電荷)と窒素を含む官能基(正電荷)を独自の割合で混在させている点です。この表面は、神経細胞や初代細胞、内皮細胞や腫瘍細胞など、通常の細胞培養処理済み表面では接着が弱かったり、分化能が限定されたりする細胞の増殖をサポートします。
製品詳細
特長とアプリケーション
アプリケーション | 均一で安定した表面で、多様な細胞種の接着と分化を促進 |
表面技術/電荷 | 真空ガスプラズマ処理/正電荷/負電荷、窒素を含む官能基 |
フォーマット | Falcon カルチャーウェア プレート:6ウェル、24ウェル、96ウェル ディッシュ:35 mm、60 mm、100 mm フラスコ:25 cm2、75 cm2 |
Corning Primaria 表面 カルチャーウェアは、
Corning Primaria 表面 カルチャーウェアは、
Corning Primaria 表面での細胞培養例
初代細胞 | 心筋細胞、心内皮細胞(血管内皮、前駆細胞)、Endothelial Colony Forming Cells (ECFC) 肝細胞 HUVEC(内皮) 骨格筋細胞(筋細胞、筋管) 平滑筋細胞(内皮、血管)
|
細胞株(トランスフォーム/トランスフェクト) | BHK-21(線維芽細胞) CHO、CHO-1、CHO-K1(上皮と内皮細胞、トランスフェクト融合タンパク質) COS-7(トランスフェクト線維芽細胞) HEK-293(トランスフェクト上皮細胞) EcoPack™ 2-293、HEK-SRPtet 細胞、Living Colors® HEK-ZsGreen Proteasome sensor(トランスフェクト) PC-3、PC-12 |
アプリケーションと使用
不明な場合は、弊社(03-3586-1996)までお問い合わせください。
不明な場合は、弊社(03-3586-1996)までお問い合わせください。
関連製品
天然のECMタンパク質の細胞接着配列を模し、無血清、ゼノフリ-、アニマルフリーなどの多様な組成の培地で最適な細胞の接着とシグナリングを促進します。
天然のECMタンパク質の細胞接着配列を模し、無血清、ゼノフリ-、アニマルフリーなどの多様な組成の培地で最適な細胞の接着とシグナリングを促進します。
さらに詳しく表面を無機結晶性リン酸カルシウムでコーティングしてあり、生体内の骨環境を模しています。
表面を無機結晶性リン酸カルシウムでコーティングしてあり、生体内の骨環境を模しています。
さらに詳しくCorning PureCoat アミンを使用すれば、細胞接着、増殖、融解後の生存率を改善することができます。
Corning PureCoat アミンを使用すれば、細胞接着、増殖、融解後の生存率を改善することができます。
さらに詳しくCorning CellBINDを使用すれば、細胞増殖と細胞収量を改善することができます。
Corning CellBINDを使用すれば、細胞増殖と細胞収量を改善することができます。
さらに詳しく