Spheroid Models

スフェロイドモデル環境の探求

3D スフェロイドは、接着細胞の凝集する性質によって形成される、シンプルでよく使われている多細胞3Dモデルです。腫瘍スフェロイド、胚様体、肝スフェア、ニューロスフェア、腫瘍様塊などに代表されるように、幅広い細胞種からの形成が可能です。

3D多細胞スフェロイドは代謝勾配を形成し、これにより細胞間または細胞とECM間の優れた相互作用を持つ不均一な細胞分布を作り出します。2D細胞培養と比べて生理学的により近しいモデルであり、疾患における多様な組織の微小環境をうまく再現することができます。

アプリケーション

スフェロイドモデル アプリケーション

Stem Cell Research

幹細胞研究

幹細胞研究

Corning スフェロイドマイクロプレートで培養したスフェロイドモデルは、人工多能性幹細胞(iPSC)由来の均一な胚様体を作り出すことができるため、続いて将来的な神経疾患の治療法の研究に使用する高純度の神経幹細胞(NSC)を作製することができます。

Corning スフェロイドマイクロプレートで培養したスフェロイドモデルは、人工多能性幹細胞(iPSC)由来の均一な胚様体を作り出すことができるため、続いて将来的な神経疾患の治療法の研究に使用する高純度の神経幹細胞(NSC)を作製することができます。

Tumor Biology

腫瘍生物学

腫瘍生物学

Corning スフェロイドマイクロプレートを使用して形成した3D腫瘍スフェロイドモデルは、in vivo腫瘍微小環境を非常によく再現しています。これらの、ひとつの細胞種から培養、あるいはほかの細胞と共培養したより複雑な腫瘍微小環境で培養されたスフェロイドは、がん創薬アプリケーションでのがん薬剤モデルの治療効果をより正確に予測できる可能性があります。

Corning スフェロイドマイクロプレートを使用して形成した3D腫瘍スフェロイドモデルは、in vivo腫瘍微小環境を非常によく再現しています。これらの、ひとつの細胞種から培養、あるいはほかの細胞と共培養したより複雑な腫瘍微小環境で培養されたスフェロイドは、がん創薬アプリケーションでのがん薬剤モデルの治療効果をより正確に予測できる可能性があります。

Immune Oncology

免疫腫瘍学

免疫腫瘍学

Corning 384 ウェルスフェロイドマイクロプレートは腫瘍細胞スフェロイドに対するCAR-T細胞の細胞毒性効果の評価に採用されました。例えば、KILR™ 細胞毒性アッセイ(DiscoverX社)はKILR導入腫瘍スフェロイドと組み合わせ、1枚のプレートで培養、アッセイを行いました。

Corning 384 ウェルスフェロイドマイクロプレートは腫瘍細胞スフェロイドに対するCAR-T細胞の細胞毒性効果の評価に採用されました。

3D細胞培養関連の新製品

cls-synthegel-group

Corning® Synthegel® 3D マトリックスキット

Corning Synthegel 3D マトリックスキットは、化学的組成が明らかな自己修復性合成ハイドロゲルで、生理学的関連性を維持したスフェロイドおよび3D ヒトiPS細胞培養に適しています。

さらに詳しく

Corning Elplasia 12K Flask

Corning Elplasia® 12K フラスコ

何千個ものスフェロイド培養をフラスコフォーマットで。

さらに詳しく

Corning Cell Counter

オルガノイドカウント用 Corning セルカウンターソフトウェア

複雑な形状やサイズを考慮し設計されたオルガノイドカウント用ソフトウェアは、2つのバージョンの3Dカウントアルゴリズムを導入しています。

さらに詳しく

Matrigel Matrix-3D Plates

マトリゲル基底膜マトリックス 3Dプレート

ニーズに応えるべく、Corning マトリゲル基底膜マトリックス 3Dプレートを開発しました。コート済みですぐに使用でき、96ウェルと384ウェルから選択できます。

さらに詳しく

Elplasia plates

Elplasia プレート

Corning Elplasia プレートなら、培養から解析までを標準的なプレートのフットプリントで。

さらに詳しく

スフェロイドモデルのためのツール

超低接着表面

超低接着表面

アニマルフリーでハイドロゲルが共有結合した独自の表面であるCorning 超低接着表面は、細胞の接着、タンパク質吸着、酵素の活性化を最小限に抑えます。

さらに詳しく

スフェロイドマイクロプレート

スフェロイドマイクロプレート

Corning スフェロイドマイクロプレートは、革新的なU底の形状にCorning 超低接着表面を組み合わせた製品です。

さらに詳しく

3D細胞培養のアプリケーションサポート

技術サポート - 新しい業界基準の設定