Whitepaperのダウンロード

今日、がんのプレシジョンメディシンに携わることは、非常にエキサイティングなことだと言えます。本whitepaperでは、この新しい研究分野のトピックとトレンドをいくつかご紹介します。
内容:
- 3D cultures: Spheroids and organoids
- Organoids in cancer research
- Tumor microenvironments
- Organ-on-a-chip and body-on-a-chip
- 3D bioprinting
ご登録ありがとうございます。
この度は、whitepaperをリクエストいただきありがとうござました。こちらのリンクからダウンロードできます。
whitepaperはフォームに入力されたEメールアドレスにも送信されます。