概要
Corning Synthegel 3D マトリックスキットは、化学的組成が明らかな自己修復性合成ハイドロゲルのバイオツールで、がん細胞や幹細胞をはじめ多様な細胞種を安定的かつ簡便に3Dフォーマットで培養できます。本キットは、in vivoに近い3D細胞培養に適した、ばらつきのほとんどない、より制御された基質を提供し、3D培養における重要なツールとして、がん研究、幹細胞研究、および薬物スクリーニングに役立ちます。
Synthegel 3D マトリックスキットは、ヒト人工多能性幹細胞(hiPSC)の3D包埋培養やカプセル化浮遊培養に使用できます。また、組成が明確で調整可能な合成ハイドロゲルは、酸性条件や低温条件の必要なく、生理学的がんスフェロイドを培養できます。
Synthegel 3D マトリックスキットは、1回の混合手順で簡単に細胞外基質を模したハイドロゲルを形成できるようデザインされています。Synthegel 3D マトリックス溶液は、中性pHの標準的な培地で構成され、室温で安定です。ハイドロゲルの形成は、マトリックス溶液に、直接クロスリンク溶液と細胞懸濁液を混ぜるだけで、追加の手順は不要です。培養細胞の回収も簡単です。Synthegel 3D マトリックスキットは、標準的な生物学的手法のみで再現性のある結果を提供します。