Bereit für bis zu 3x höhere Packungsdichte im Schrank und 30 % reduzierte Dichte in Kabeltrassen? Das ist erst der Anfang. GlassWorks AI™ Lösungen – unsere zentrale Plattform für KI-Netzwerke – bieten innovative Technologien, mit denen Sie Ihr Hyperscale-Rechenzentrum schnell ausbauen und gleichzeitig den Fußabdruck verkleinern können bei Risiko, Komplexität, Installationszeit und Umweltauswirkungen. Unsere zukunftsweisenden GlassWorks AI Lösungen entstehen in enger Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen im Bereich KI-Hyperscale – praxiserprobt und auf reale Anforderungen abgestimmt. Gefertigt in unserem globalen Produktionsnetzwerk und unterstützt von einem spezialisierten Team für KI-Rechenzentren, arbeiten wir stets daran, sicherzustellen, dass diese Produkte zuverlässig verfügbar sind – genau dann und dort, wo Sie sie brauchen.
Maximieren Sie die Dichte Ihres Rechenzentrums mit GlassWorks AI™ Lösungen: Führende KI-Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen auf Corning, wenn es um die Erstellung maßgeschneiderter Netzwerke für ihre individuellen Anforderungen geht. Wir sind auch für Sie da.
- CPO FlexConnect™ Faser: Erleben Sie überlegene Biegefestigkeit und minimieren Sie Mehrwege-Interferenzen (MPI) bei Kabellängen unter 2 Metern. Verfügbar als 9,2 μm Singlemode-Faser für höchste Präzision und Performance.
- Corning® Contour™ Kabel: Maximieren Sie die Port-Dichte im Schrank und minimieren Sie Überfüllung. Mit einem Außendurchmesser von nur 190 μm ermöglichen Contour Fasern mehr Verbindungen auf weniger Raum und optimieren so Platz und Gesamtgewicht. Eine verbesserte Biegefestigkeit sorgt für eine effiziente Verlegung, während der 9,2 μm Modenfelddurchmesser volle Kompatibilität mit bestehenden Fasern und zuverlässige Datenübertragung garantiert. Einfach zu öffnende Grundelemente und die farbcodierte Organisation der Fasern erleichtern die Handhabung und maximieren die Nutzung von Kabeltrassen.
Corning® GlassWorks AI™ – Ihre Lösung für maximale Rechenzentrumsdichte und minimale Komplexität.