Glasfasermuffen schützen Ihre Technik und gewährleisten durch eine sichere Verbindung das Streaming. Wählen Sie aus unseren optimierten Kombination von diverse Glasfaser-Kabel- und Muffenarten für Ihr Netzwerk.
Nur optimal geschützt ist optimal verbunden: Schützen Sie Ihr Netzwerk und seine Konnektivität – unabhängig von Größe und Struktur.
Die richtige Glasfaser-Muffe für ihr Glasfaser-Kabel
Die richtige Glasfaser-Muffe für ihr Glasfaser-Kabel
7 Fragen, für die richtige Auswahl:
Für ein optimales Netzwerk gibt es keine Einheitslösung. Aus diesem Grund bieten wir mehrere Glasfaser-Muffenlösungen für Ihre jeweilige Netzwerk-Konfiguration an, bei der schon bei der Planung u.a. folgende Parameter berücksichtigt werden sollten:
![]()
Oberirdische Freileitung, Schacht oder direkte Erdverlegung?
![]()
Inline-/Durchgangsmuffe (Kabelzugang an 2 Seiten) oder Dome-Muffe (alle Kabel auf einer Seite)?
![]()
Anzahl von Kabeln und deren Durchmesser?
![]()
Anzahl der zu spleißenden Glasfasern pro Muffe und Ablage von ungespleißten Fasern und Bündeladern?
![]()
Heißschrumpf- oder mechanischer Crimp-Spleißschutz (ANT)?
![]()
Anzahl der Steckverbinder und optischer Komponenten wie Splitter o.ä.?
![]()
Reserven für mögliche Ergänzungen und Updates nötig?
Auf unsere Expertise ist Verlass, denn je nach Einsatzort und Glasfaser-Kabel können wir Ihnen passende Muffen empfehlen, mit denen Ihr Netz zukunftsfähig und flexibel für künftige Updates bleibt.
Höchster Schutz in allen Bereichen Ihres Glasfasernetzes
Dichte & Effizienz bei der Verlegung mit Mikroröhrchen
Dichte & Effizienz bei der Verlegung mit Mikroröhrchen
Für eine höhere Dichte in herkömmlichen Telekommunikationsleitungen und reduzierten Materialverbrauch: Cornings MiniXtend® Mini- und Mikro-Kabel für dicht belegte Netzwerkschächte bieten die Kapazität für steigende Bandbreitennachfrage. Die passende FRECAP 2 Muffen überzeugen durch ein hohes Maß an Platz und Flexibilität für die Erstinstallation und ermöglichen später einfache Ergänzungen und Umschaltungen, wie sie gerade im Accessbereich notwendig sind um sich immer wieder an Netzänderungen anzupassen.
Für eine höhere Dichte in herkömmlichen Telekommunikationsleitungen und reduzierten Materialverbrauch: Cornings MiniXtend® Mini- und Mikro-Kabel für dicht belegte Netzwerkschächte bieten die Kapazität für steigende Bandbreitennachfrage. Die passende FRECAP 2 Muffen überzeugen durch ein hohes Maß an Platz und Flexibilität für die Erstinstallation und ermöglichen später einfache Ergänzungen und Umschaltungen, wie sie gerade im Accessbereich notwendig sind um sich immer wieder an Netzänderungen anzupassen.
Mehr erfahrenHöchste Flexibilität bei der Arbeit mit Glasfaserkabeln
Höchste Flexibilität bei der Arbeit mit Glasfaserkabeln
Zuverlässige Verbindungen für alle: Vorhandene Leerrohre dienen der unterirdischen Kabelverlegung, sind oft bereits belegt. Für eine Erdverlegung unseres ALTOS®-Kabels ist kein zusätzlicher Schutz notwendig. Und beim Einsatz unser kompakten BPEO-Glasfaser-Muffen sind Ihre Glasfaserkabel stets optimal geschützt. Ganz egal ob Sie für eine hohe Anzahl von Kundenanschüssen planen oder die Muffe für eine Weiterführung Ihrer Haupttrasse nutzen – unsere BPEO-Muffenfamilie hält hierfür die geeignete Konfiguration für parat.
Zuverlässige Verbindungen für alle: Vorhandene Leerrohre dienen der unterirdischen Kabelverlegung, sind oft bereits belegt. Für eine Erdverlegung unseres ALTOS®-Kabels ist kein zusätzlicher Schutz notwendig. Und beim Einsatz unser kompakten BPEO-Glasfaser-Muffen sind Ihre Glasfaserkabel stets optimal geschützt. Ganz egal ob Sie für eine hohe Anzahl von Kundenanschüssen planen oder die Muffe für eine Weiterführung Ihrer Haupttrasse nutzen – unsere BPEO-Muffenfamilie hält hierfür die geeignete Konfiguration für parat.
Mehr erfahrenEinsatz von Luftkabeln
Einsatz von Luftkabeln
Beim Aufbau neuer Infrastruktur machen die Baumaßnahmen üblicherweise 60-70 % der Gesamtkosten aus. Gerade im ländlichen Raum kommen deshalb in Deutschland alternative Verlegemethoden wie die oberirdische Bauweise zum Tragen, die auf bereits bestehende Masten-Infrastruktur zurückgreifen kann und gemeinsame Nutzungsmodelle mit anderen Infrastrukturanbietern ermöglicht. Corning hat hierzu gemeinsam mit einem großen Telekomanbieter ein Materialkonzept erarbeitet, welches einen schnellen Ausbau ermöglicht und Investitionskosten spart.
Beim Aufbau neuer Infrastruktur machen die Baumaßnahmen üblicherweise 60-70 % der Gesamtkosten aus. Gerade im ländlichen Raum kommen deshalb in Deutschland alternative Verlegemethoden wie die oberirdische Bauweise zum Tragen, die auf bereits bestehende Masten-Infrastruktur zurückgreifen kann und gemeinsame Nutzungsmodelle mit anderen Infrastrukturanbietern ermöglicht. Corning hat hierzu gemeinsam mit einem großen Telekomanbieter ein Materialkonzept erarbeitet, welches einen schnellen Ausbau ermöglicht und Investitionskosten spart.
Mehr erfahrenÜberzeugende Lösungen für Spezialanwendungen
Überzeugende Lösungen für Spezialanwendungen
Erste Wahl, wenn Sie Ihr Netz ausbauen, Kabelports hinzufügen oder die Kapazität erweitern möchten: Cornings RocketRibbon®-Kabel und die Fiber-Optic-Closure-2178-Produktfamilie. Die 2178-Familie umfasst viele Ausführungen und Konfigurationen, speziell für die komplexen Anforderungen heutiger Glasfasernetze und mit Blick auf zukünftige Erweiterungspläne: darunter Ports mit großem Durchmesser, die mit allen Faserzahlen kompatibel sind, sowie einem neu entwickelten „Deep Tray 2453“ für extra hohe Faserzahl.
Erste Wahl, wenn Sie Ihr Netz ausbauen, Kabelports hinzufügen oder die Kapazität erweitern möchten: Cornings RocketRibbon®-Kabel und die Fiber-Optic-Closure-2178-Produktfamilie. Die 2178-Familie umfasst viele Ausführungen und Konfigurationen, speziell für die komplexen Anforderungen heutiger Glasfasernetze und mit Blick auf zukünftige Erweiterungspläne: darunter Ports mit großem Durchmesser, die mit allen Faserzahlen kompatibel sind, sowie einem neu entwickelten „Deep Tray 2453“ für extra hohe Faserzahl.
Mehr erfahrenWie finde ich die Glasfaser-Muffe und das passende Kabel?
-
Was ist eine Glasfasermuffe?
Ein wasserdichtes Gehäuse zum umfassenden Schutz von optischen Fasern, Spleißstellen und -steckern an Kabeln, die Teil der Außenverkabelung sind. Dazu zählen Haupt-, Verzweigungs-, Drop-, Ribbon-, Bündelader- sowie Mikrokabel.
Spleißmuffen kommen entweder unterirdisch (in direkter Erdverlegung und in größeren- bzw. kleineren Schächten) zum Einsatz oder bei Luftkabeln (in Fassaden- oder Mastmontage, bzw. montiert an einem Tragseil oder an einem selbsttragenden, nichtleitenden ADSS-Kabel).
Konstruktionstechnisch besteht eine Glasfasermuffe aus dem Gehäusemantel zum Schutz gegen die Witterungseinflüsse. Des Weiteren aus einem Fasermanagement für die Kabelablage sowie Schutz für Bündeladern, die eigentlichen Glasfasern und die entsprechenden Spleißstellen und Kabeleingänge.
-
Was ist ein Dome-Muffe?
Eine Dome- oder Haubenmuffe ist ein Spleißgehäuse für Glasfaserverbindungen, bei dem sich alle Kabeleingänge auf der gleichen Seite befinden.
-
Was ist eine Durchgangsmuffe?
Eine Durchgangs- oder auch Inline-Muffe ist ein Spleißgehäuse mit Kabeleingängen auf gegenüberliegenden Seiten.
-
Was versteht man unter Einzelfasermanagement (SCM)?
Das Single Circuit Management (SC; dt.: Einzel- und Mehrfasermanagement System E&MMs) ist eine Art von Fasermanagement innerhalb einer Muffe: spezielle, dünne Spleißkassetten zum Schutz eines Faserpaares bzw. eines Bündels- oder Segments kommen zum Einsatz. E&MMs bieten den Fasern Schutz und sind so konstruiert, dass diese sich gut separieren lassen. So können Spleißarbeiten an einem Faserlink durchgeführt werden ohne in Betrieb befindliche benachbarte Fasern zu behindern. Die Faserführung außerhalb der Kassette ist sehr flexibel und an die jeweilige Technik angepasst.
-
Was versteht man unter einer Versiegelung mit Pressdichtung?
Das Gehäuse ist mit Dichtungen wasserdicht versiegelt.
-
Was sind Muffen-Express-Ports für ungeschnittene Kabel?
Ein Express-Port, auch Oval-Port oder Midspan-Port genannt, ermöglicht es, ein Glasfaserkabel abzudichten und Zug zu entlasten, ohne die Fasern und Bündeladern zu zerschneiden. Er wird in Anwendungen eingesetzt, bei denen nur einige wenige Fasern eines Zubringerkabels in der Muffe gespleißt werden, während andere Fasern ungeschnitten durch die Muffe geführt werden. Dies reduziert den Arbeitsaufwand für das Wiederverbinden der Fasern sowie mögliche Dämpfungserhöhungen bzw. potentielle Fehlerstellen, da die Fasern geschützt in den Bündeladern durch die Muffe „geschleift“ bzw. geführt werden.
-
Was ist eine Free-Breathing Muffe?
Ein luftdurchlässige Muffe wird z.T. überirdisch verwendet, d.h. für eine Montage an Masten, Fassaden oder Tragseilen. Sie bietet einen angemessenen Witterungsschutz (z.B. vor Regen, Druckwasser, Staub) und ermöglicht gleichzeitig das Entweichen von Kondenswasser im Inneren durch Entlüftungsöffnungen. Atmungsaktive Verschlüsse können nicht unterirdisch für eine Erdverlegung verwendet werden.
-
Was ist ein (Einzel)-Fusionsspleiß?
Für einen Einzelfusionsspleiß (engl.: Single-Fusion Splice) werden zwei Fasern miteinander verbunden. Hierbei spricht man von Schweißen bzw. Spleißen der Fasern. Das Ergebnis ist eine Verbindungsstelle mit optischer Kontinuität zwischen diesen beiden Fasern. Der Spleiß wird in einem Spleißschutz geschützt. Die gebräuchlichsten Formen sind ein thermischer Schrumpfspleißschuß bzw. ein mechanischer Crimpspleißschutz.
-
Was ist ein Massenfusionsspleiß?
Der Begriff bezeichnet das Spleißen von mehr als zwei Ribbon- bzw. Bändchenkabeln mit gleicher Größe und Faseranzahl. Typische Massenfusionsspleiße umfassen 4, 8 oder – am häufigsten – 12 Fasern in einem Bändchen.
Was kann Corning für Sie tun? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um Ihre Anforderungen an Glasfasermuffen zu besprechen.
Haben Sie eine Frage zu Muffen? Sind Sie neugierig, welche Muffe am besten zu Ihren Verkabelungsanforderungen passt? Kontaktieren Sie uns, damit wir Ihnen helfen können, Ihre Lösungen zu optimieren.
Wissen Sie bereits wonach Sie suchen?
Finden Sie unsere Glasfasermuffen
Finden Sie unsere Glasfasermuffen
Unabhängig davon, ob Ihr Fiber-to-the-Home-Netzwerk (FTTH) mit unterirdischen oder luftgestützten Anschlüssen geplant ist, eines bleibt immer gleich: Sie benötigen Schutz vor Umwelteinflüssen und einfach zu installierende Teilnehmeranschlüsse. Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass Muffe nicht gleich Muffe ist. Die Muffen von Corning sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
Unabhängig davon, ob Ihr Fiber-to-the-Home-Netzwerk (FTTH) mit unterirdischen oder luftgestützten Anschlüssen geplant ist, eines bleibt immer gleich: Sie benötigen Schutz vor Umwelteinflüssen und einfach zu installierende Teilnehmeranschlüsse. Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass Muffe nicht gleich Muffe ist. Die Muffen von Corning sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
Mehr erfahren
Wissen Sie bereits wonach Sie suchen?
Alle Glasfaserkabel anzeigen
Alle Glasfaserkabel anzeigen
Greifen Sie auf Produktdatenblätter, Artikel, Fallstudien, Whitepaper, empfohlene Standardverfahren und anwendungstechnische Hinweise zu unseren Produkten und Lösungen zu.
Greifen Sie auf Produktdatenblätter, Artikel, Fallstudien, Whitepaper, empfohlene Standardverfahren und anwendungstechnische Hinweise zu unseren Produkten und Lösungen zu.
Mehr erfahrenHilfreiche Tools und Ressourcen
Produkte
Produkte
Erhalten Sie mit wenigen Klicks Ihre passende Lösung aus unserem umfangreichen Produktangebot.
Erhalten Sie mit wenigen Klicks Ihre passende Lösung aus unserem umfangreichen Produktangebot.
Produkte suchenTreueprogramme
Treueprogramme
Erfahren Sie mehr über unsere Partnerprogramme und wie Sie mit unseren verbundenen Firmen Ihre Projekte erfolgreich realisieren können.
Erfahren Sie mehr über unsere Partnerprogramme und wie Sie mit unseren verbundenen Firmen Ihre Projekte erfolgreich realisieren können.
Mehr erfahrenKontakt
Kontakt
Wie können wir Ihnen weiterhelfen? Bitte wenden Sie sich an unseren erfahrenen Kundendienst.
Wie können wir Ihnen weiterhelfen? Bitte wenden Sie sich an unseren erfahrenen Kundendienst.
Sprechen Sie uns anDistributorennetzwerk
Distributorennetzwerk
Corning arbeitet eng mit qualifizierten Händlern im gesamten Wirtschaftsraum EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) zusammen. Diese bieten Ihnen auf Sie zugeschnittene Lösungen aus dem Corning Portfolio an.
Corning arbeitet eng mit qualifizierten Händlern im gesamten Wirtschaftsraum EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) zusammen. Diese bieten Ihnen auf Sie zugeschnittene Lösungen aus dem Corning Portfolio an.
Vertriebspartner suchenInformationsdatenbank
Informationsdatenbank
In unserer Ressourcen-Bibliothek finden Sie die Informationen, die Sie benötigen: von Produktspezifikationen über Anwendungsbeispiele, Lösungsübersichten und Installationsanleitungen, alles an einem zentralen Ort und auf Knopfdruck.
In unserer Ressourcen-Bibliothek finden Sie die Informationen, die Sie benötigen: von Produktspezifikationen über Anwendungsbeispiele, Lösungsübersichten und Installationsanleitungen, alles an einem zentralen Ort und auf Knopfdruck.
Mehr erfahrenMaterialkonfigurator
Materialkonfigurator
Nützliche Online-Tools machen das Erstellen von Stücklisten noch einfacher – und vor allem schneller.
Nützliche Online-Tools machen das Erstellen von Stücklisten noch einfacher – und vor allem schneller.
Mehr erfahrenZertifikate und Urkunden
Zertifikate und Urkunden
Alle relevanten Zertifikate für unsere Glasfaser- und Kupfer-Produkte: Firmenzulassungen sowie Qualitätsauszeichnungen von unabhängigen Prüfinstituten und Testeinrichtungen.
Alle relevanten Zertifikate für unsere Glasfaser- und Kupfer-Produkte: Firmenzulassungen sowie Qualitätsauszeichnungen von unabhängigen Prüfinstituten und Testeinrichtungen.
Zertifikate suchenFachlexikon
Fachlexikon
Keine Angst vor Fachchinesisch: Mit unserem Lexikon rund um die Glasfasertechnologie finden Sie stets die richtigen Worte, um Ihre Anliegen präzise zu formulieren.
Keine Angst vor Fachchinesisch: Mit unserem Lexikon rund um die Glasfasertechnologie finden Sie stets die richtigen Worte, um Ihre Anliegen präzise zu formulieren.
Mehr erfahrenUmwelt und Sicherheit
Umwelt und Sicherheit
Wir achten stets auf umweltfreundliche und ressourcenschonende Produktionsabläufe sowie ein möglichst verantwortungsvolles, nachhaltiges Wirtschaften.
Wir achten stets auf umweltfreundliche und ressourcenschonende Produktionsabläufe sowie ein möglichst verantwortungsvolles, nachhaltiges Wirtschaften.
Mehr erfahren