Die extreme Faserdichte von Bändchenkabeln hat den Installationsprozess revolutioniert. Da die Nachfrage nach Daten jedoch rasant steigt, sind weitere Innovationen erforderlich. Unsere Kabel mit Flow Ribbon Technologie wurden entwickelt, um die Dichte weiter zu optimieren, den Platz im Kabelkanal zu maximieren, die Kabelvorbereitungszeit zu reduzieren und die Installationsgeschwindigkeit zu erhöhen.
Diese Kabel verwenden Corning® Contour™ Glasfasern mit einem reduzierten Außendurchmesser von 190 µm, die in einer fließenden Bändchenkonfiguration angeordnet sind, die Flexibilität und kleinere, leichtere und nachhaltigere Kabeldesigns ermöglicht.
Das MiniXtend® Ribbon Cable-200 Flow ist in den Faserzahlen 96-864 erhältlich und wurde für die luftunterstützte Installation in Mikrokanälen optimiert.
Das RocketRibbon® XD Cable-200 Flow ist in den Faserzahlen 1728-6912 erhältlich. Es kann durch Einziehen oder Jetting verlegt werden und verfügt über 288-Faser Thin-Film Grundelemente, die direkt in die Hardware eingebracht werden.