Systemlösungen für raue Umgebungen | Corning

Zuverlässige industrielle Netzwerklösungen für anspruchsvolle Umgebungen

Zuverlässige industrielle Netzwerklösungen für anspruchsvolle Umgebungen

Cornings Glasfaserkabellösungen für raue Umgebungen sind darauf ausgelegt, die Anforderungen industrieller Netzwerklösungen zu erfüllen und dabei Zuverlässigkeit sowie hohe Leistungsfähigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen sicherzustellen. Ob es darum geht, die Anforderungen industrieller Netzwerke zu erfüllen oder die Komplexität des globalen Marktes für industrielle Netzwerktechnologien zu bewältigen – Corning bietet eine robuste Infrastruktur, die von standardmäßigen LAN‑Lösungen bis hin zu einem vollständig robusten Produktportfolio reicht und den hohen umweltbedingten und mechanischen Belastungen in den härtesten Einsatzumgebungen standhält.

Unsere Kommunikationsnetzwerkprodukte sind speziell für raue Umgebungen konzipiert, in denen Langlebigkeit entscheidend ist, wie etwa in der Öl- und Gasindustrie, im Bergbau und in der Fertigung. Dank der Weiterentwicklung industrieller Netzwerklösungen entsprechen die Angebote von Corning der wachsenden Nachfrage nach Konnektivität in anspruchsvollen Umgebungen, unterstützen den Übergang zur Industrie 4.0 und ermöglichen intelligente Fertigungsprozesse.

Entdecken Sie, wie Cornings innovative Netzwerklösungen Ihr industrielles Netzwerk transformieren können und selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen einen reibungslosen Betrieb gewährleisten.

Corning Industriebild

Systemlösungen für raue Umgebungsbedingungenen

Kabel für dezentrale Sensorik in industriellen Umgebungen

Kabel für dezentrale Sensorik in industriellen Umgebungen

Stellen Sie sich vor, Sie könnten entlang eines eines Glasfaserkabels im Außenbereich kontinuierlich, präzise und in Echtzeit kleinste akustische, temperaturbedingte und/oder mechanische Veränderungen erfassen. Je nach verwendeter Abfrageeinheit oder Laserquelle könnten Sie zudem verschiedene Umgebungsereignisse in Entfernungen von einem bis zu mehreren Dutzend Kilometern erkennen, wobei eine große Anzahl verteilter „virtueller“ Sensoren entlang der Strecke zum Einsatz kommt. Dies wird durch die Nutzung von Glasfaser in einem industriellen Netzwerk als intrinsisches Sensormedium ermöglicht.

Mehr erfahren

Produkt-Highlights

Kabel für Kabelträgersysteme

Systemlösungen

Starten Sie noch heute !

Ganz gleich, ob Sie Unterstützung bei aktuellen Datenanforderungen benötigen oder für die Zukunft planen – wir können Ihnen helfen. Füllen Sie dieses Formular aus, um noch heute zu starten.

Vielen Dank!

Vielen Dank, dass Sie mit uns Kontakt aufgenommen haben. Ein Mitarbeiter von Corning wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Anfrage zu beantworten. Sollten Sie sofortige Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter +49 30 5303 2100 oder 00 800 2676 4641.

Mehr erfahren