Interconnect Lösungen für Rechenzentren (DCI) | Corning

Clevere Lösungen für Data Center Interconnect

Clevere Lösungen für Data Center Interconnect

Mit steigenden Datenvolumen steigt auch der Bedarf an leistungsfähigen Rechenzentrums-Lösungen – Stichwort Hyperscale und Campus-Rechenzentren. Nur so werden Netzwerke fit für die kommende 5G-Revolution, bei der es vor allem auf hohe Glasfaserverfügbarkeit ankommt. Was es hierbei alles zu beachten gilt, verrät unser Leitfaden für teilkonfektionierte Data-Center-Interconnect-Lösungen.

Cornings DCI-Lösungen beinhalten sowohl vorkonfektionierte als auch teilkonfektionierte Komponenten um den steigenden Bandbreitenbedarf zu decken – auch und besonders in anspruchsvollen Umgebungen. Und das Beste ist, bei deutlich schnelleren und einfacheren Installationen im Vergleich zu alternativen Lösungen auf dem Markt!

Bestandteile der teilkonfektionierten DCI-Lösung: 

Corning® RocketRibbon® Kabel

Corning® RocketRibbon® Kabel

  • Bis zu 3.456 Fasern - das sind 100 % mehr Fasern als bei herkömmlichen Bändchenkabeln mit gleichem oder ähnlichem Durchmesser
  • Jedes Faserbündel/Grundelement lässt sich einfach und ohne Werkzeug öffnen und ermöglicht direkten Zugriff auf die Bändchen
  • 24-fasrige Bändchen können schnell und einfach geteilt werden, bereit für das Mengenfusionsspleißen

Mehr erfahren >

2178-XL Muffen für hochfaserige Kabel

2178-XL Muffen für hochfaserige Kabel

  • Keine Spezialwerkzeuge erforderlich, Standard-Drehmomentschlüssel genügt
  • Mengenfusionsspleißen bis zu 3.456 Fasern
  • Geeignet für die meisten Anwendungsbereiche: Unterirdisch, Erd- und Luftverkabelung sowie Mastmontage
Optisches Spleißgehäuse RXD

Optisches Spleißgehäuse RXD

  • Mengenfusionsspleißen bis zu 6.912 Fasern
  • Vereinfachte Installationsprozesse ermöglichen Zeitersparnisse
  • Wand- oder Schrankmontage
  • Optimierte Kabelführung für effizientere Verwaltung großer Kabelvolumina
  • Abnehmbare Abdeckung für einfache Ergänzungen nach der Erstinstallation

Mehr erfahren >

Vorkonfektionierte EDGE™-Gehäuse

Vorkonfektionierte EDGE™-Gehäuse

  • Mit werkseitig konfektionierten und geprüften Anschlusskabeln
  • Zeitersparnis durch vereinfachte Installation 
  • Hohe Dichte und ein beispiellos einfacher Zugriff

Mehr erfahren >

Hochfaserige LC-Anschlüsse

Hochfaserige LC-Anschlüsse

  • Werkseitig konfektionierte und getestete Anschlusskabel
  • Faserbündel/Grundelemente sind einfach und ohne Werkzeug zu öffnen und ermöglichen direkten Zugriff auf die Bändchen
  • Einfache Faseridentifikation und Mengenfusionsspleißen
EDGE™ Optischer Verteilerrahmen (ODF)

EDGE™ Optischer Verteilerrahmen (ODF)

  • Modulare Jumper-Management-Platten für optimierte Raumnutzung und einfachen Patchkabel-Zugriff
  • Patchkabel in einheitlicher Länge für vereinfachten Bestellprozesse und Lagerhaltung
  • Tür- und Wand-Kits für übersichtlich organisierte Querverbindungen

Mehr erfahren >

EDGE XD Gehäuse

EDGE XD Gehäuse

  • Einfaches Fasermanagement auch bei hoher Dichte; bis zu 288 Fasern (LC-Verbindungen) auf 2 Höheneinheiten und 864 Fasern auf 6 HE
  • Beinhaltet 3 Spleißkassetten für je 24 Faserbändchen à 12 Fasern (288 Fasern)
  • Ausreichend Überlängenablage, für ergonomisches und simultanes Spleißen 
  • Front im V-Design, für einfachen und werkzeuglosen Zugriff auf Steckverbinder
  • Stapelbares Gehäuse, für flexibles Erhöhen der Dichte per 864-Faser- oder 1.728-Faser-Kabel 

Mehr erfahren >

Data Center Interconnect

Artikel

Fragen zum Thema Data Center Interconnect? – Wir helfen gerne!

Ganz gleich, ob Sie Unterstützung bei aktuellen Projekten oder bei der vorausschauenden Planung benötigen: Profitieren Sie von unserem Knowhow und unserer langjährigen Erfahrung.

Vielen Dank!

Vielen Dank, dass Sie mit uns Kontakt aufgenommen haben. Ein Mitarbeiter von Corning wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Anfrage zu beantworten. Sollten Sie sofortige Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter +49 30 5303 2100 oder 00 800 2676 4641.