Ressourcenzentrum für Anschlusstechnik | Corning

Alle Lösungen rund um Glasfaseranschlüsse, Spleißen und Terminieren aus einer Hand!

Alle Lösungen rund um Glasfaseranschlüsse, Spleißen und Terminieren aus einer Hand!

Von der mechanischen Anschlusstechnik bis zur Spleißtechnik gibt es viele Optionen für den Aufbau Ihrer Glasfaserinfrastruktur. Wir bieten feldkonfektionierbare Lösungen mit mechanischen und anaerob aushärtenden Steckern, Spleißen sowie Kassetten mit Pigtails.

Unabhängig davon, welche Anschlussmethode Sie für Ihre Anwendung wählen, wir haben die maßgeschneiderten Produkte, die ein intuitives Fasermanagement ermöglichen und Arbeits- und Installationszeit sparen.

Entdecken Sie diese Seite, um mehr über das Anschlusstechnik-Portfolio von Corning zu erfahren.

Wir beraten Sie gerne!

Glasfaser-Stecker und Spleißlösungen

Anaerob aushärtende Stecker

Anaerob aushärtende Stecker

Die anaerob-ausgehärteten Stecker von Corning bieten optische Leistung in einer schnellen und einfachen Lösung für die Vor-Ort-Konfektionierung, die für Singlemode- und Multimode-Verbindungen bis zum Arbeitsplatz entwickelt wurde..

 

Anaerobe Stecker >

Klebe- und Polierstecker >

Hot-Melt ummantelte Stecker >

Klebe- und polierfreie Stecker

Klebe- und polierfreie Stecker

Die Installation von Glasfasersteckern ist mit UniCam®-Steckern schnell und einfach. Diese benutzerfreundlichen Glasfaserstecker lassen sich in nur wenigen Schritten installieren und garantieren eine zuverlässige Leistung.

 

UniCam® Stecker >

NPC+ Stecker >

NPC Stecker >

 

Spleißlösungen

Spleißlösungen

Spleißlösungen ermöglichen schnelle und zuverlässige Fusionsspleißverbindungen für alle Netze und bieten Flexibilität bei Reparaturen und Instandhaltung.

 

FuseLite® 2 >

CCH-Kassetten mit Pigtails >

Webinar

Entdecken Sie die CCH Pigtail-Kassetten

Rise of the Splice Machines

Dabei handelt es sich um eine weniger als zehn Jahre alte Technologie, bei der die Spleißkassette, das Adapterpanel, die bereits abisolierten und verlegten Pigtails und die für die Glasfaserverbindung erforderlichen Spleißverbrauchsmaterialien in einer einzigen kompakten Kassette untergebracht sind. Dieser Artikel untersucht die Faktoren, die diese aufregende neue Spleißmethode an die Spitze der optischen Abschlussmethoden gebracht haben.

Weiterlesen

Spleißmodulübersicht

CCH-Spleißkassetten mit Pigtails ermöglichen ein schnelleres Spleißen vor Ort und eine einfache modulare Verwaltung der Verbindungen innerhalb des Gehäuses. Die CCH Pigtail-Spleißkassetten sind vorinstalliert und vorgeroutet für schnelles Fusionsspleißen von Einzel- oder Bändchenfaserpigtails und nutzen dieselbe platzsparende Plattform wie die Standard-CCH-Spleißkassette.

Mehr erfahren

FuseLite® 2 Stecker

FuseLite® 2 Stecker

Ihr Fusionsspleißer. Unsere Stecker.

Dies ist die Hochleistungsverbindung, auf die Sie gewartet haben. Mit unseren neuen FuseLite Spleißverbindern können Sie die zuverlässige, hochwertige Leistung von Corning mit der Flexibilität und Vertrautheit Ihres bevorzugten Fusionsspleißers kombinieren. Diese Stecker sind einfach zu montieren und verfügen über eine Vielzahl von Funktionen, die sie zu einer guten Wahl für jede Neuinstallation, Reparatur und Modernisierung machen, sogar für reflexionsempfindliche Anwendungen. Sie sind für den Anschluss von Einzelfasern in den Formaten SC, LC und ST® sowohl für Singlemode als auch für Multimode erhältlich.

Mehr erfahren

Hilfreiche Tools und Ressourcen

Verfügbar. Kompatibel. Einfach.

Wenn Sie weitere Informationen über unser Verbindungs- und Terminierungsportfolio wünschen, füllen Sie bitte das nachstehende Formular aus. Ein Corning-Mitarbeiter wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Einer unserer Experten wird Sie bald kontaktieren.

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um alle Ihre Anforderungen zu erfüllen.

Mehr erfahren