Evolv® Lösung mit Pushlok™ Technologie | Corning

FTTx Netzausbau: schneller, einfacher und skalierbar

Die Evolv®-Lösung mit Pushlok™-Technologie: Vorsprung durch Innovation!

Die Evolv®-Lösung mit Pushlok™-Technologie: Vorsprung durch Innovation!

Für Herausforderungen, an denen andere Hersteller scheitern: Entdecken Sie die nächste Generation für Dropkabel und Terminals. So lassen sich auch anspruchsvolle Verbindungen realisieren und der Netzausbau kann skalierbar, schneller und kostengünstiger umgesetzt werden. Eine Innovation, auf die Verlass ist: Vertrauen Sie der Evolv®-Lösung mit Pushlok™-Technologie – besonders wenn Sie viele Bereitstellungen schaffen wollen.

Unsere Evolv®-Terminals und Steckverbinder mit kleinem Formfaktor wurden speziell für den Einsatz in FTTx-Zugangsnetzen entwickelt – weil höherer Platz- und Zeitbedarf dort leicht zu Preistreibern werden. Sie ermöglichen eine schnellere Bereitstellung, senken die Installationskosten und bieten ein kompakteres, attraktiveres Design, das sich ideal in alle AnwendungsuUmgebungen einfügt.

Neu! Lernen Sie die neuesten Ergänzungen des Portfolios kennen: Evolv konfektionierte Kabel für Universal Small Cells und Evolv SST-Drop 2-Faser und 4-Faser Kabel.

Möchten Sie mehr erfahren?

Schneller

,,Stecken & Klicken"

Verbindung durch Stecken und Klicken

Mit Pushlok™ wird die Verbindung in Sekunden hergestellt – ermöglicht eine einhändige Installation und bietet hörbares Feedback.

Mehr erfahren

Einfacher

Ein Produkt

Ein Produkt das intuitiv in allen Umgebungen funktioniert.

Die Installation der Drop Kabel könnte nicht einfacher sein, und mit sowohl akustischem als auch physischem Feedback werden die Fehlerquellen minimiert und potenzielle Schäden durch falsche Handhabung praktisch ausgeschlossen.

Mehr erfahren

Kompakter

Bis zu 4 x kleiner

Bis zu 4 x kleiner als herkömmliche preconn Terminals

Die Evolv® Lösung findet Platz in sehr engen Räumen, was eine Welt zahlreicher neuer Möglichkeiten eröffnet.

Mehr erfahren

Vielseitiger

Sparen Sie Zeit, Platz, Infrastruktur und Inventar

Platzsparender, schneller zu installieren, weniger Infrastruktur und geringere Lagerbestände. All das bei höherer Qualität, ohne die Ästhetik Ihres Gebäudes zu beeinträchtigen.

Unsere neue, vielseitige Systemlösung ist so einfach zu bedienen - stecken, klicken, verbunden!

Mehr erfahren

Installationsvideos

Bleiben Sie in Verbindung

Melden Sie sich jetzt an, um aktuelle Informationen über die nächste Runde von Innovationen unserer Evolv®-Lösung mit Pushlok™-Technologie zu erhalten.

Vielen Dank für Ihre Anmeldung

Wir werden Sie über künftige Innovationen für unsere Evolv™ HC-Lösungen mit Pushlok™ Technologie auf dem Laufenden halten.