Interconnect-Lösungen | Corning

Wir bauen Verbindungen auf, damit die Welt sie herstellen kann

Wir bauen Verbindungen auf, damit die Welt sie herstellen kann

Die Notwendigkeit, uns alle miteinander zu verbinden, wächst kontinuierlich. Technologien wie Künstliche Intelligenz, Machine Learning und High Performance Computing setzen die bestehende Netzwerkinfrastruktur weiter unter Druck – Kapazität und Dichte müssen gesteigert werden. Unsere Interconnect-Lösungen schaffen Verbindungen zwischen Netzwerken weltweit: von Unterseekabeln zu Rechenzentren über Data-Center-Interconnects und Fernnetze bis hin zu Metro-Netzwerken und POPs. Einheitliche Verbindungen sind für Wachstum, Datensicherheit und globale Geschäftskontinuität essenziell.

Seit Jahren hören wir unseren Kunden zu, um gemeinsam mit ihnen Innovationen zu entwickeln und die besten Glasfaser-, Kabel- und Konnektivitätslösungen für die strengsten Anforderungen auf den Markt zu bringen.

Bei Corning verstehen wir Glasfaserdesign und arbeiten täglich an Innovationen, um Menschen zu verbinden und Fortschritt zu ermöglichen. Vor über 50 Jahren hat Corning die verlustarme Glasfaser erfunden und seither Innovationen im Bereich Glasfaser, Kabel und Konnektivitätslösungen für die verschiedensten Anwendungen kontinuierlich vorangetrieben. Beispielsweise ermöglichen unsere biegungsresistenten Glasfasern mit verringertem Außendurchmesser innovative Kabel und Anschlusstechnik, die die Effizienz steigern und den CO₂-Fußabdruck reduzieren.

Wir beraten Sie gerne!

Mit den Glasfasern, Kabeln und Konnektivitätslösungen von Corning können Sie Netzwerke schnell und zuverlässig bereitstellen und so die Anforderungen Ihrer Kunden von heute und morgen erfüllen.

Welche Art von Netzwerk möchten Sie aufbauen?

Egal, ob Sie eine Untersee-Landestation mit einem Rechenzentrum verbinden, Rechenzentrums-Standorte auf einem Campus vernetzen, Datenautobahnen quer durchs Land schaffen oder POP-Stationen mit einem Zugangsnetz verbinden möchten – wir haben die passenden Kabel und Anschlusstechniken für Sie. Ein paar Anregungen dazu finden Sie in dieser Tabelle. Sprechen Sie uns an – wir erarbeiten gern gemeinsam mit Ihnen eine passende Lösung!

 

 

Weitverkehr Metro Campus
Reichweite Mehr als 80 km Bis zu 80 km

Bis zu 2 km

Faseranzahl Bis zu 144 Bis zu 400

Mehr als 1000

Wichtigste Anforderungen Dämpfung und Latenz Hohe Dichte und einfache Handhabung

Schnelle Installation und Inbetriebnahme

Empfohlene Faser HDR - SMF-28® ULL or TXF® SMF-28® Contour SMF-28® Ultra
Kabeltypen Bündeladerkabel oder Mikrokabel (144F - 432F) Bündeladerkabel oder Mikrokabel (144F - 864F)

Bändchenkabel mit Flow Ribbon Technologie

 

Vorkonfektionierte Trunks

Muffen / Gehäuse FRECAP® 2 und BPEOs FRECAP 2 und BPEOs

EDGE™ RC

Möchten Sie mehr über unsere Interconnect-Lösungen erfahren? Kontaktieren Sie uns noch heute!

Vielen Dank!

Ein Vertreter von Corning wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihre Anfrage beantworten. Sollten Sie sofortige Hilfe benötigen, rufen Sie bitte unseren Kundenservice unter +49 30 5303 2100 an.