以下は、2022年11月4日にCell & Gene Therapy Insightsに掲載された記事を翻訳したものです。
日進月歩の細胞・遺伝子治療薬領域では、需要の急拡大に対応するうえで製造面の課題に関心が集まっています。プラットフォームやワークフローの選定に当たっては、生細胞や細胞産物の効率的な回収、本来の生体機能の維持という条件を考慮する必要があります。スケール変更に対応するさまざまな接着培養プラットフォームを使用したウイルスベクター製造に関しては、すでに確立しているプロトコールがあります。これを最終目標に合わせてカスタマイズする場合、所期の収量やプロセス最適化に必要な期間、設備スペース、培地使用などの条件を考慮します。実際のところ、上流工程の接着細胞培養には、「万能薬」的なプラットフォームは存在しません。