1. トレーサビリティ証明書
JIS規格品のメスピペット、ホールピペット、メスフラスコおよびメスシリンダーを対象にトレーサビリティの証明として以下の3つの証明書を提供しています。
- トレーサビリティ体系図:国家計量標準に基づいた標準器を使用してガラス体積計が製造された旨を示す体系図
- JIS規格ガラスの体積計のトレーサビリティ証明書:ご指定のガラス体積計についての容量公差等の規格と標準器を示した証明書
- 使用した器物の校正証明書:実体積の測定や目盛原図の作成のために使用する各種標準器の校正証明書
カタログ番号 |
内容 |
メーカー希望小売価格(円) |
|---|---|---|
JIS-CERTS |
証明書一式:体系図、JIS規格ガラス体積計のトレーサビリティ証明書、器物の校正証明書 |
10,000 |
JIS-CERT |
JIS規格ガラスの体積計のトレーサビリティ証明書(追加製品) |
2,000 |
JIS-SCC |
器物の校正証明書(追加) |
5,000 |
申込方法:申込用紙にご記入のうえ、代理店を通じてメール(CIKKLSCS@corning.com)にてお申込みください。
申込用紙のダウンロードはこちら
2. 社内検査成績書付きガラス体積計
お客様のご希望(JIS規格対象製品と測定点)を申し受けて製品の出荷前に社内検査(JIS R3505-1994(ガラス体積計)に規定される衡量法による測定)を実施し、その結果を社内検査成績書として添付して出荷いたします。
カタログ番号 |
内容 |
メーカー希望小売価格(円) |
|---|---|---|
JIS-CC |
社内検査成績書、1計量点あたり、対象製品の価格を含まず |
7,000 |
申込方法:申込用紙にご記入のうえ、代理店を通じてメール(CIKKLSCS@corning.com)にてお申込みください。なお、社内検査成績書をご注文の際には必ず製品も同時にご注文下さい。
申込用紙のダウンロードはこちら