Corning CellCube システムは、接着依存性細胞の大量培養を実現するコンパクトな灌流ベースの手法を提供します。CellCube モジュールは、ポリスチレン製プレートを並列に配置し、隣り合うプレート間は密閉された層流空間で繋がっています。CellCube モジュールには、細胞培養(TC)用処理を施した表面または細胞接着を強化したCorning CellBIND® 表面があります。CellCube システムは、灌流ベースのデザインにより、静置培養よりも in vivo 条件をより忠実に再現する環境を提供します。また、in vivo での自然な体液の流れを模倣し、モジュール全体のすべての接着細胞に差分勾配なく栄養分と酸素を確実に行き渡らせます。コーニングは、細胞培養のスケールアップを容易にする無菌循環ループだけでなく、AseptiQuick® コネクターをアッセンブリしたクローズド システム CellCube モジュールも提供しています。
概要
in vivo 条件をより忠実に再現し、スケールアップのための細胞増殖と生産性を向上
in vivo 条件をより忠実に再現し、スケールアップのための細胞増殖と生産性を向上
CellCube システムについて詳しく見る
CellCube システムの仕組み:
CellCube システムの仕組み:
培地はペリスタポンプでCorning CellCube システムに灌流されます。これにより培地は制御されたシングルユースバイオリアクター(SUB)からCellCube モジュールに流入し、再びSUBに循環し、馴化されます。コントローラーシステムは、SUB内の灌流培地のpHと溶存酸素(DO)レベルを維持し、CellCube モジュール内の培養細胞に絶えず馴化培地が供給されます。
*ペリスタポンプ、デジタルコントローラー、SUBは別売りです。
培地はペリスタポンプで Corning CellCube システムに灌流されます。これにより培地は制御されたシングルユースバイオリアクター(SUB)からCellCube モジュールに流入し、再びSUBに循環し、馴化されます。コントローラーシステムは、SUB内の灌流培地のpHと溶存酸素(DO)レベルを維持し、CellCube モジュール内の培養細胞に絶えず馴化培地が供給されます。
*ペリスタポンプ、デジタルコントローラー、SUBは別売りです。
CellCube システムの機能と利点は次のとおりです:
CellCube システムの機能と利点は次のとおりです:
- プレート両面に表面処理を施すことで、同じ設置スペースで利用可能な表面積が2倍になります。
- ポリカーボネート製の外枠とエンドプレートで強度と長期的信頼性を確保します。
- 流量調節オリフィスとディレクターが培地を均一に循環させます。
- 8,500 cm2から85,000 cm2へのスケールアップは直線的で、同じポンプとコントローラーを使用するため効率を高めます。
- 標準化された閉鎖系デザインにより、任意のCellCube モジュールを柔軟にセットアップでき、酸素供給器(別売り)に無菌的に接続が可能です。
- 滅菌済みで、すぐに使用できる閉鎖系により、社内で組み立てる手間と複雑さを省くことができます。
- 業界標準のAseptiQuik S/G コネクターにより、堅牢なシングルユースの無菌接続が可能です。
- プレート両面に表面処理を施すことで、同じ設置スペースで利用可能な表面積が2倍になります。
- ポリカーボネート製の外枠とエンドプレートで強度と長期的信頼性を確保します。
- 流量調節オリフィスとディレクターが培地を均一に循環させます。
- 8,500 cm2から85,000 cm2へのスケールアップは直線的で、同じポンプとコントローラーを使用するため効率を高めます。
- 標準化された閉鎖系デザインにより、任意のCellCube モジュールを柔軟にセットアップでき、酸素供給器(別売り)に無菌的に接続が可能です。
- 滅菌済みで、すぐに使用できる閉鎖系により、社内で組み立てる手間と複雑さを省くことができます。
- 業界標準のAseptiQuik S/G コネクターにより、堅牢なシングルユースの無菌接続が可能です。
仕様 | カタログ番号 | 層 | 培養面積 | 表面処理 |
CellCube 10層 モジュール | 10 | 8,500 cm2 | 細胞培養表面 | |
CellCube 25層 モジュール | 25 | 21,250 cm2 | 細胞培養表面 | |
25 | 21,250 cm2 | Corning CellBIND | ||
100 | 85,000 cm2 | 細胞培養表面 | ||
100 | 85,000 cm2 | Corning CellBIND |
注目のリソース
リソース
数十億個の細胞の世界へ:実現の鍵を握る接着細胞の培養方法
さらに詳しく: 数十億個の細胞の世界へ:実現の鍵を握る接着細胞の培養方法接着細胞培養プラットフォームがどのようにスケールアップをサポートし、高効率の結果で時間とコストを削減するかについてご覧ください。
接着依存性細胞の大量培養に対応するスケール変更可能な高収率システム
さらに詳しく: 接着依存性細胞の大量培養に対応するスケール変更可能な高収率システムCellCube 高収率システムの解説と、CellCubeの特徴を深く知るためのAnn Rossi博士のインタビューをご紹介します。
アプリケーション
CellCube 培養システムの研究用途
アデノ随伴ウイルス(AAV) 接着系スケールアップ
さらに詳しく: アデノ随伴ウイルス(AAV) 接着系スケールアップコーニングは、アデノ随伴ウイルス(AAV)の接着系スケールアップをサポートするために、革新的な遺伝子治療ソリューションのポートフォリオを提供しています。
レンチウイルスベクター(LV)接着系スケールアップ
さらに詳しく: レンチウイルスベクター(LV)接着系スケールアップコーニングは、2Dのシングルユース容器から大規模な生産のためのLV接着培養をスケールアップするための遺伝子治療ソリューションを提供します。
先進的な細胞・遺伝子治療
さらに詳しく: 先進的な細胞・遺伝子治療進化する細胞および遺伝子治療の可能性を最大限に活用し、研究パイプラインを加速し、人生を変える治療法への患者様のアクセスを向上させます。
購入方法
購入オプション
デモをリクエストする
Corning CellCube システムが実際に動作している様子をご覧になりたい場合は、当社までご連絡いただき、対面でのデモンストレーションをリクエストしてください。
Corning CellCube システムが実際に動作している様子をご覧になりたい場合は、当社までご連絡いただき、対面でのデモンストレーションをリクエストしてください。
お問い合わせ