スケールアッププロセスに続いて、細胞を回収し、下流の製造工程に移行する準備、または細胞の凍結保存を行うタイミングになりました。
コーニングは、コンタミネーションフリーのフィルトレーションプロセスを実現するために、セルプロセッシング用のクローズドシステムソリューションを提供しています。これらのクローズドシステムソリューションはすぐに使用でき、独自のクローズドシステムを調達、組み立てするための時間と費用が不要となります。滅菌保証や製造コンプライアンスと組み合わせ、実行可能な細胞回収を効率化するプロセスをカスタマイズするのに必要なすべてのツールを手に入れることができます。
また、細胞治療研究用のコレクションを凍結保存するために、Corning® CoolCell® アルコールフリー細胞凍結システムからクライオジェニックバイアル、バッグまで、貴重な細胞株を保護するための超低温保存製品のポートフォリオを提供しています。