屋外用光ファイバケーブルは、厳しい環境から機械的な力まで、屋外使用で生じるより厳しい条件に耐えられるよう設計されています。これらのケーブルは、架空や地下設備に敷設されたり、直接埋設されています。そのため、屋外ケーブルは、紫外線や温度の変化にも耐えられるよう堅牢な構造を特徴としており、屋外敷設時の環境要件に合わせた設計をしています。
屋外用光ファイバケーブルは、厳しい環境から機械的な力まで、屋外使用で生じるより厳しい条件に耐えられるよう設計されています。これらのケーブルは、架空や地下設備に敷設されたり、直接埋設されています。そのため、屋外ケーブルは、紫外線や温度の変化にも耐えられるよう堅牢な構造を特徴としており、屋外敷設時の環境要件に合わせた設計をしています。
マイクロダクトは、ダクト内部をより小さいコンパートメントに分割し、圧送や押し込みによりマイクロケーブルを敷設できるようにする、小型プラスチック製コンジットです。
マイクロダクトは、ダクト内部をより小さいコンパートメントに分割し、圧送や押し込みによりマイクロケーブルを敷設できるようにする、小型プラスチック製コンジットです。
さらに詳しくケーブルの選択方法
敷設するファイバ数は、必要な接続数または将来的な接続予定数に応じて異なります。今後のアップグレード時に追加工事が発生しないよう、スペースに収容可能な最大心数のファイバを敷設することを常に推奨しています。当社は、1心から1,728心まで、屋外ケーブルの包括的ポートフォリオを提供しています。
From the desktop to the ocean, Corning optical fiber is enabling voice, data, and video communications to meet the demands of many network applications. Whether you need ultra-low loss for long-haul transmission, or bend-resistance for indoor cabling, the Corning Optical Fiber portfolio offers a full range of products optimized a diverse array of challenges faced throughout the network.
デスクから海洋まで、コーニングの光ファイバは多くのネットワークアプリケーションの要求に応え、多くの音声、データ、動画通信を可能にします。長距離伝送に必要な超低損失性、屋内配線に必要な耐屈曲性など、当社の光ファイバポートフォリオは、ネットワーク全般にわたり直面する様々な課題に最適化した、幅広い製品を提供しています。
マイクロケーブルは、小型撚りルースチューブケーブルで、従来のルースチューブケーブルと比較して、サイズを 50% 削減、重量を 40% 削減し、ケーブルあたりのファイバ密度を 33% 向上させています。マイクロケーブルは、マイクロダクト内に敷設され、余裕のないダクトスペースの再利用、柔軟性と拡張性を備えた容量拡張、革新的で費用対効果の高い敷設技法を実現します。コーニングは現在、小径光ファイバを使用した高密度マイクロケーブルも提供しており、従来のルースチューブケーブルと比較して最大60%の小型化と70%の軽量化を実現しています。
機械的堅牢性や防鼠性を高めるために、ルースチューブやリボンケーブルに外装(アーマー)を用いることができます。ケーブルを地中に直接埋設では必須です。誘電体(メタルフリー)ケーブルは、高電圧電力線上またはその付近に敷設されますが、絶縁体アーマードケーブルオプションが利用可能です。
機械的堅牢性や防鼠性を高めるために、ルースチューブやリボンケーブルに外装(アーマー)を用いることができます。ケーブルを地中に直接埋設では必須です。絶縁体(メタルフリー)ケーブルは、高電圧電力線上またはその付近に敷設されますが、絶縁体アーマードケーブルオプションが利用可能です。
当社の製品およびソリューションに関する製品仕様書、記事、ケーススタディ、ホワイトペーパー、標準推奨手順、アプリケーション・エンジニアリング・ノートにアクセスください。
当社の製品およびソリューションに関する製品仕様書、記事、ケーススタディ、ホワイトペーパー、標準推奨手順、アプリケーション・エンジニアリング・ノートにアクセスください。
Learn More