ハードではなくスマートな作業を
当社の分散型センシングケーブルは、お客様の重要な過酷環境インフラのモニタリングに最適な製品です。分散センシングは、光ファイバケーブル全長にわたる連続測定を可能にする技術です。これによって、温度や圧力の変化、音、ひずみ、振動などのケーブル上の外部刺激を検出可能です。また、ケーブルの長さに沿って任意の位置に設置することができます。また、分散センシングはリアルタイムで実行されるため、潜在的な問題が実際に発生する前に特定し、軽減することができます。
当社の分散型センシングケーブルの主な特長とメリットは以下の通りです。
タフでコンパクトな設計 - 過酷な環境下でも感度を犠牲にしない、高い信頼性と堅牢性を有するケーブル設計
クラス最高のセンシング性能 - 革新的ケーブル設計によりセンサ信号を強化・増幅し、従来の通信ケーブル設計をはるかに上回る運用性能を提供
柔軟な設計オプション – 様々な用途の要件に応じて、強化要素とファイバ特性の材料を選択可能
軽量かつ優れた応答性 – ケーブルは14.9kg/kmと軽量かつ耐性に優れており、敷設も容易で外部刺激にすばやく反応
様々な敷設方法に対応するため、複数のパッケージングオプションおよびロングケーブル(例:10km以上)を用意