ダクトインフラがない場合、トレンチまたは振動プラウを使用してケーブルを直接地面に埋設することができます。
ALTOS® Lite™ ルースチューブ
最も一般的に使用されている外装屋外ケーブル設計で、ファイバ心数は2~288心、ゲル充填の場合は最大432心です。これらのケーブルは、保護コンジットやダクトを使用せずに直接地面に設置できるように、スチールテープの外装を特徴としています。
Gel Free Specification Sheet >
Gel Filled Specification Sheet >
ALTOS® Ribbon
チューブあたり72/144/288心のファイバが中央部材に撚られており、各チューブやリボンスタックに個別にアクセスできるため、一括融着接続が可能です。ファイバ心数は288~1728心です。
SST-Ribbon™ ゲルフリーケーブル
ファイバ数は12~864心。12心のファイバがリボン状に配置されているため、高速で一括融着接続が可能です。保護用のコンジットやダクトを使用せずに直接地中に敷設できるように、鋼帯外装を採用しています。
画像は一定の拡大比ではないのでご注意ください。