マイクロダクトは、ダクト内部をより小さいコンパートメントに分割し、圧送や押し込みによりマイクロケーブルを敷設できるようにする、小型プラスチック製コンジットです。
バインダーレス FastAccess® テクノロジー搭載MiniXtend®ケーブル
マイクロダクト用に設計された全絶縁体小型ルースチューブケーブルです。業界をリードするファイバ密度と革新的 FastAccess® テクノロジージャケットを採用し、最大 70% の高速ケーブルアクセスを実現します。12~144心ファイバまで利用できます。
画像は一定の拡大比ではないのでご注意ください。
MiniXtend® HDケーブル
コーニングのALTOS®ルースチューブケーブルよりも60%小型化、70%軽量化し、コーニングの標準的なMiniXtend®ケーブルよりも20%小型化した高密度マイクロケーブルです。Corning® SMF-28® Ultra 200 ファイバを採用し、ファイバ心数144~288 心で提供しています。