ダクト(またはコンジット)は、光ファイバケーブルに高度な保護環境を提供します。ダクトを埋設した後、圧送や引き込み/押し込みによりケーブルをダクト内に設置します。
ALTOS® ルースチューブ
T最も広く採用されている絶縁体屋外ケーブル設計で、ファイバ心数は2~288心、ゲル充填の場合は最大432心です。ルースチューブケーブルは、耐用年数期間においてケーブルを保護するダクトやコンジットへの圧送や引き込みが可能です。また、絶縁体ルースチューブケーブルは、アンテナやダクトへの敷設に適しています。
Gel-Free Specification Sheet >
Gel-Filled Specification Sheet >
ALTOS® リボンケーブル
チューブあたり72/144/288心のファイバが中央部材に撚られており、各チューブやリボンスタックに個別にアクセスできるため、一括融着接続が可能です。ファイバ心数は288~1728心です。
SST-Ribbon™ ゲルフリーケーブル
ファイバ心数は12~864心。12心のファイバがリボン状に配置されているため、高速で一括融着接続が可能です。保護用のコンジットやダクトを使用せずに直接地中に敷設できるように、鋼帯外装を採用しています。
画像は一定の拡大比ではないのでご注意ください。