Corning ALTOS® ケーブルは、幅広い温度域で安定した性能を発揮し、あらゆる通信グレードの光ファイバと互換性があります。
ALTOS® ルースチューブケーブル
ALTOS® ルースチューブケーブル
New Innovation
屋外でのケーブル設置方法を変える
屋外でのケーブル設置方法を変える
30年近くにわたり、設置業者によるプラント外部ケーブルアクセス技術に変化はありませんでした。
- 外部ジャケットを開く際には、鋭利なツール(フックブレード等)が必要
- l ジャケットを必要な長さで剥離するためにリップコードが必要
- バインダーを除去する必要
もっと良い方法があることをご存知ですか。当社のFastAccess® テクノロジー―製造工程でケーブル構造を結合するのに用いられる革新的なケーブルジャケット設計―を用いることで、今後、プラント外部ケーブルへのエンドスパンアクセス方法は一変するでしょう。
FastAccess® テクノロジー搭載ALTOS®ルースチューブケーブル
- 剥離しやすいケーブルジャケットを採用
- アクセス時間を平均50%短縮
- 設置者とファイバへの怪我・破損リスクを全体的低減
コーニングの特許取得済みバインダーレス* FastAccess® テクノロジーとは、コーニングのFastAccessテクノロジージャケットと、製造工程でケーブル構造を結合するのに用いられる革新的な技術を組み合わせたもので、バインダーヤーンや遮水テープを使用する必要がなくなります。
バインダーレス* FastAccess® テクノロジー搭載ALTOS®ルースチューブケーブル
- バインダーヤーンや遮水テープが不要
- 加工しやすく水膨潤性素材を採用
- クリーンアップ不要
何よりも、この技術により、設置者は鋭利な工具を使用せずにケーブルジャケットを効果的に剥離することができます。これによって、アクセス時間を平均70%短縮するだけでなく、設置者やケーブル内のファイバの怪我・破損リスクを劇的に低減します。
さらに、通常、何度もバインダーをカットしてケーブルから除去する必要がありますが、その準備中にバインダーが組み合わさった場合に問題が発生する可能性があります。当社は、ケーブルジャケットと一緒に外れる、薄型の樹脂製外部皮膜(シース)を使用しています。
バインダーレス FastAccess® テクノロジー搭載ALTOS ルースチューブケーブルは、ALTOS ケーブルに求められる性能、保護、耐久性に加え、作業を容易にするための追その他技術を搭載しています。
バインダーレス FastAccess™ 技術を用いた ALTOS ルースチューブケーブル - ALTOS ケーブルに期待される性能、保護、耐久性に加え、作業を容易にするための追加技術を搭載しています。
ALTOS®バインダーレスFastAccess® テクノロジーを用いたルースチューブケーブル
コーニングは、このケーブル技術をさらに進化させることにより「Evolution of Easy(さらなる簡便性)」に取り組み続けています。そして今回発表したのが、FastAccess® テクノロジーと薄膜コア保護を利用した初の外装ケーブル、FastAccess® テクノロジー搭載ALTOS® Liteルースチューブケーブルです。ケーブル全体の設計は絶縁体バージョンと類似しており、同バージョンが有する様々なメリットをお客様にもたらします。大きな変更点は、ジャケットと外装にアクセスするリップコードの使用を廃止したことです。お客様は、FastAccess機能を用いてケーブルジャケットを除去し、外装からケーブルを引っ張るだけでケーブルコアにアクセスできます。これが可能なのは、ケーブルコアの周りの新たな薄膜保護性能により、コアが外装から引き出す際の損傷を防ぐことができるためです。その上で、簡単にアクセスできるリップコードを用いて薄膜を簡単に除去することができます。この新しいアクセスプロセスにより、ケーブルアクセス回数を最大60%低減できるだけでなく、鋭利なツールを伴わないためリスクのあるプロセスを減らすことができます。絶縁体バージョン同様、遮水テープも廃止し、代わりに同様の有効性を持つ遮水パウダーを採用しています。
ALTOS®ルースチューブケーブルの進化
ALTOS® Gel-Filled Cable | ALTOS® Gel-Free Cable | ALTOS® Cable w/ FastAccess® Technology | ALTOS® Cable w/Binderless FastAccess® Technology | ALTOS® Lite with FastAccess® Technology | |
---|---|---|---|---|---|
Fiber Type | Single-mode and Multimode | Single-mode and Multimode | Single-mode and Multimode | Single-mode | Single-mode |
Fiber Counts Available | Up to 432 | Up to 288 | Up to 288 | Up to 72 | Up to 72 |
Dry Buffer Tubes? | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Peelable Jacket | No | No | Yes | Yes | Yes |
Binderless Design | No | No | No | Yes | Yes |
Armor Version Available | Yes | Yes | No | No | Yes |
Fiber Access Speed* | - | 12 mins fiber cleaning time saved | 12 mins saved and up to 50 percent faster end-span access | 12 mins saved and up to 70 percent faster end-span access | 12 mins saved and up to 40 percent faster end-span access |
Class | Base | Good | Better | Best | Best |
*Based on 72 fiber design
*コーニングの特許取得済みバインダーレス* FastAccess® テクノロジーとは、コーニングのFastAccessテクノロジージャケットと、製造工程でケーブル構造を結合するのに用いられる革新的な技術を組み合わせたもので、バインダーヤーンや遮水テープを使用する必要がなくなります。
リソースセンター
クイックスタートガイド
Access® Technologyクイックスタートガイド
Access® Technologyのクイックスタートガイド
Access® Technologyのクイックスタートガイド
DownloadEnd Span Access
バインダーレス* FastAccess®テクノロジー搭載ALTOS®ケーブル端部へのアクセス
バインダーレス* FastAccess® テクノロジーを用いた ALTOS ケーブル端部のファイバにアクセスする手順をステップ・バイ・ステップで詳細に説明する動画
バインダーレス* FastAccess® テクノロジーを用いた ALTOS ケーブル端部のファイバにアクセスする手順をステップ・バイ・ステップで詳細に説明する動画
ALTOS®ケーブル中央部のアクセス
バインダーレス* FastAccess®テクノロジー搭載ALTOS®ケーブル中央部のアクセス
バインダーレス* FastAccess® テクノロジーを用いた ALTOS ®ケーブルファイバの中央部にアクセスする手順をステップ・バイ・ステップで詳細に説明する動画
バインダーレス* FastAccess® テクノロジーを用いた ALTOS ®ケーブルファイバの中央部にアクセスする手順をステップ・バイ・ステップで詳細に説明する動画
ALTOS® Liteケーブル端部へのアクセス
バインダーレス* FastAccess®テクノロジー搭載ALTOS® Liteケーブル端部へのアクセス
バインダーレス* FastAccess® テクノロジーを用いた ALTOS® Lite ケーブル端部のファイバにアクセスする手順をステップ・バイ・ステップで詳細に説明する動画
バインダーレス* FastAccess® テクノロジーを用いた ALTOS® Lite ケーブル端部のファイバにアクセスする手順をステップ・バイ・ステップで詳細に説明する動画
ALTOS® Liteケーブル中央部のアクセス
バインダーレス* FastAccess®テクノロジー搭載ALTOS® Liteケーブル中央部のアクセス
バインダーレス* FastAccess® テクノロジーを用いた ALTOS® Lite ケーブルファイバの中央部にアクセスする手順をステップ・バイ・ステップで詳細に説明する動画
バインダーレス* FastAccess® テクノロジーを用いた ALTOS® Lite ケーブルファイバの中央部にアクセスする手順をステップ・バイ・ステップで詳細に説明する動画
ALTOS®ケーブルとALTOS® Liteケーブル
FastAccess®テクノロジー搭載ALTOS®ケーブルとALTOS® Liteケーブル
FastAccess®テクノロジー搭載ALTOS®ケーブルとALTOS® Liteケーブル
FastAccess®テクノロジー搭載ALTOS®ケーブルとALTOS® Liteケーブル
Our authorized distributors have ALTOS® Cable with FastAccess Technology!
If you'd like your local distributor to support your ALTOS® Cable with FastAccess Technology needs, fill out the registration form.