抗腫瘍薬やin vitroにおけるがん研究を含めた多くの研究領域で3Dスフェロイドの有用性が認められ、同一で均一なサイズのスフェロイドを大量に形成する、よりよい方法が必要とされています。
Corning Elplasia テクノロジーは、マイクロキャビティ技術を使用して、スキャフォールドフリーモデルで高密度のスフェロイドを形成する研究者のニーズにお応えします。Corning Elplasia テクノロジーは、多くの細胞タイプに適合し、薬物スクリーニング、がん/腫瘍生物学、幹細胞生物学、細胞治療研究、3D組織工学など、多くのアプリケーションに使用することができます。
新しいCorning Elplasia 12Kオープンウェルプレートは、Corning Elplasia 12Kフラスコと同様の設計で、マイクロプレートフォーマットとなっており、フタが取り外し可能で、1つの培養条件下で均一なスフェロイドを簡単に大量に作製することができます。
Corning Elplasia 12K フラスコは、T75フラスコと同様のフットプリントで、1cm2 あたり152個のマイクロキャビティが配置されています。コーニングの超低接着(ULA)表面、マイクロキャビティの丸みのある形状、そして重力により、同じ形と大きさのスフェロイドを約12,000個形成することができます。
Corning Elplasia プレートは、標準的なフットプリントのプレート1枚で、スフェロイドの形成から培養、解析まで行うことができます。Elplasia プレートは多様なフォーマット、2種類のウェル形状、2種類の表面処理をご用意しています。
最新のElplasia 技術による新製品であるCorning Elplasia 48Kベッセルは、1つの容器で約48,000個の3D構造体(スフェロイドおよびオルガノイド)を作製でき、更なるスケールアップを可能にします。Elplasia 48K ベッセルは、12K フラスコおよび12K オープンウェルプレートと同じ1 cm2 あたり152 個のマイクロキャビティが配置され、Corning CellSTACK® 1 チャンバーと同等の大型フットプリントを持つことで4 倍の容量を実現しています。ULA表面と独自のElplasiaマイクロウェル形状の組み合わせにより、同一の培地条件下で均一なサイズの3D構造体を形成することが可能です。