がんの転移過程は多段階であり、局所浸潤、血管内浸潤、伝搬、血管外遊走、生着の流れです。
血管内浸潤による転移
血管内浸潤の過程では、腫瘍細胞が元の腫瘍から離れ、基底膜および血管壁を通過して近くのリンパ管または血管内に侵入します。
血管外遊走による二次腫瘍形成
血管外遊走の過程では、腫瘍細胞が血管壁および基底膜を通ってリンパ管または血管から脱出し、新しい組織や臓器に侵入します。この過程におけるがん細胞は、免疫細胞、機械的な力、アノイキス(anoikis)に対して脆弱です6。しかし、これらの逆境にもかかわらず、がん細胞は自分自身を守る方法を知っています。この保護メカニズムを理解することが、それらに対抗する方法の発見に役立つかもしれません。
コーニング製品は腫瘍転移過程を研究するのに役立ちます
コーニングは、一貫した再現性のある結果を提供する製品で、がん転移研究をサポートしています。Corning® Matrigel® 基底膜マトリックス 3Dプレート、Corning BioCoat®、FluoroBlok™、Transwell® パーミアブルサポートは、転移研究に使用されているコーニング製品のほんの一部です。
References:
6. Strilic, Boris and Stefan Offermanns. "Intravascular survival and extravasation of tumor cells." Cancer cell 32.3 (2017): 282-293.