特許取得済み遮光PETメンブレン
FluoroBlokセルカルチャーインサートは、特許を取得した遮光ポリエチレンテレフタレート(PET)メンブレンで400~700 nmの光を効率的に遮断することで、簡単かつ細胞がいきたままで蛍光検出ができます。インサートの上部チャンバー内の蛍光標識された細胞は、FluoroBlokメンブレンに遮られて、下方測定のプレートリーダーや蛍光顕微鏡では検出されません。
標識付きの細胞が遊走してメンブレンを通り抜けてから、下方測定の蛍光プレートリーダーまたは蛍光顕微鏡でそれらを簡単に検出できるため、マニュアル操作での細胞数のカウントや追加の処理手順を行わずに済みます。この細胞を生きたまま検出できる方法では、カイティック法とエンドポイント法のどちらでも遊走/浸潤アッセイを行うことができます。