Für Herausforderungen, an denen andere Hersteller scheitern: Entdecken Sie die nächste Generation für Dropkabel und Terminals. So lassen sich auch anspruchsvolle Verbindungen realisieren und der Netzausbau kann skalierbar, schneller und kostengünstiger umgesetzt werden. Eine Innovation, auf die Verlass ist: Vertrauen Sie der Evolv®-Lösung mit Pushlok™-Technologie – besonders wenn Sie viele Bereitstellungen schaffen wollen.
Unsere Evolv®-Terminals und Steckverbinder mit kleinem Formfaktor wurden speziell für den Einsatz in FTTx-Zugangsnetzen entwickelt – weil höherer Platz- und Zeitbedarf dort leicht zu Preistreibern werden. Sie ermöglichen eine schnellere Bereitstellung, senken die Installationskosten und bieten ein kompakteres, attraktiveres Design, das sich ideal in alle AnwendungsuUmgebungen einfügt.