Mehrfamilienhäuser (MFH) umfassen ganz unterschiedliche Gebäudearten wie z.B. kleinere Wohnblöcke mit mehreren Wohnungen, Projekte mit ausgeprägtem Wohn-und Gewerbemix bis hin zu klassischen Hochhäusern. Aber auch andere Faktoren wie Ästhetik, Installationserfahrungen und Zugang zu öffentlichen Wegen können den Projekterfolg und die Produktauswahl beeinflussen. Durch zahlreiche MFH-Installationen in aller Welt haben wir Erfahrungen gesammelt mit denen wir Ihnen die richtige Auswahl an Produkten anbieten können um Sie bei Ihren Projekten zu unterstützen.
Mehrfamilienhäuser: So gelingt der Glasfaseranschluss noch einfacher
Mehrfamilienhäuser: So gelingt der Glasfaseranschluss noch einfacher
Produkthighlights für Mehrfamilienhäuser
Evolv® Home Terminals (EHT)
Evolv® Home Terminals (EHT)
Das Evolv® Home Terminal (EHT) ist ein vielseitiger Glasfaseranschlusspunkt, der sowohl für den Innenbereich als auch für den Außenbereich konzipiert worden ist. Es kann an der Wand oder am Mast montiert werden und dient als wichtige Komponente für die Verbindung von Außenkabeln mit Kabeln für die Verteilnetzwerke.
Clear Track Fiber Pathways
Clear Track Fiber Pathways
Die Corning® Clear Track Fiber Pathways ermöglichen es Service-Providern, nahezu unsichtbare Gigabit-Breitbandanschlüsse bereitzustellen – sowohl für Anwendungen innerhalb der Wohneinheit (Inside-Living-Unit, ILU), als auch Anwendungen im Mehrfamilienhaus. Die Lösungen sind durchdacht und sehen auch noch ansprechend aus, die Installation verläuft schnell und einfach. Sie kann von einer Person innerhalb von Stunden, nicht wie bislang Tagen, erledigt werden – bei minimaler Geräuschentwicklung und kürzestmöglichem Zutritt.
Wichtige Erfahrungen aus unserer langjährigen Arbeit mit MFHs weltweit
Wichtige Erfahrungen aus unserer langjährigen Arbeit mit MFHs weltweit
Aus unserer langjährigen Erfahrung mit weltweiten MFH-Deployments lassen sich mehrere zentrale Erfolgsfaktoren ableiten. Der Einsatz möglichst kleiner, robuster und biegetoleranter Kabel und Fasern trägt wesentlich dazu bei, Nacharbeiten und Reparaturen zu vermeiden. Eine Vorkonfektionierung reduziert die Beeinträchtigung der Mieter und beschleunigt die Installation erheblich. Zudem ist eine vorausschauende Planung der Netzwerkzugangspunkte im Keller und/oder im Erdgeschoss entscheidend. Der Verzicht auf teures Spezialwerkzeug wie Spleißgeräte senkt die Kosten und vereinfacht die Umsetzung. Eine getrennte Terminierung passiver Netzwerkelemente trägt der kürzeren Lebensdauer aktiver Komponenten Rechnung. Auf Basis unserer Erfahrung aus Millionen erfolgreich realisierter Wohneinheiten weltweit unterstützen wir Sie dabei, Ihre MFH-Installation effizient und nachhaltig zu vereinfachen.
Zu den Besonderheiten und Herausforderungen bei MFHs zählen:
- Beengte oder überfüllte Schächte, unbrauchbare oder nicht durchgängige Rohrleitungen
- Freier Platz in Gängen und Kellergeschossen ist äußerst knapp bemessen
- Der Zugang zu den Mietparteien muss koordiniert werden und kann zu Konflikten führen
Glasfasereinsatz im Mehrfamilienhaus
A: Hausübergabepunkt (HÜP) im Freien
Teilweise existiert ein Übergabepunkt außerhalb des anzuschließenden Gebäudes.
B: Im Keller
In größeren Gebäuden gibt es i.d.R. einen eigenen Verteilerschrank für optiwsche Splitter mit Kapazitäten von 32 bis hin zu einigen 100 Wohneinheiten.
C: Auf der Stockwerksebene
Steigleitungen speisen die Terminals auf den Etagen, die als Übergangspunkte zur horizontalen Verkabelung dienen. Einige Gebäude erfordern ein eigenes Terminal auf jedem Stockwerk, während in anderen Gebäuden ein Terminal zur Versorgung mehrerer benachbarter Etagen verwendet werden kann.
d: In der Wohnung (Living Unit)
In großen bis mittelgroßen Mehrfamilienhäusern verlaufen horizontale Dropkabel in den Korridoren, wo sie als Zugang für die Kunden dienen. In kleinen MFHs verlaufen die Dropkabel direkt zum HÜP oder Netzwerkübergabepunkt.
Fragen zum Thema NE4/MDU? – Wir helfen gerne!
Ganz gleich, ob Sie Hilfe bei der aktuellen Umsetzung oder bei der Planung für die Zukunft benötigen, wir können Ihnen helfen. Füllen Sie einfach dieses Formular aus.
Vielen Dank!
Vielen Dank, dass Sie mit uns Kontakt aufgenommen haben. Ein Mitarbeiter von Corning wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Anfrage zu beantworten. Sollten Sie sofortige Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter +49 30 5303 2100 oder 00 800 2676 4641.
Hilfreiche Tools und Ressourcen
Produkte
Produkte
Erhalten Sie mit wenigen Klicks Ihre passende Lösung aus unserem umfangreichen Produktangebot.
Erhalten Sie mit wenigen Klicks Ihre passende Lösung aus unserem umfangreichen Produktangebot.
Produkte suchenTreueprogramme
Treueprogramme
Erfahren Sie mehr über unsere Partnerprogramme und wie Sie mit unseren verbundenen Firmen Ihre Projekte erfolgreich realisieren können.
Erfahren Sie mehr über unsere Partnerprogramme und wie Sie mit unseren verbundenen Firmen Ihre Projekte erfolgreich realisieren können.
Mehr erfahrenKontakt
Kontakt
Wie können wir Ihnen weiterhelfen? Bitte wenden Sie sich an unseren erfahrenen Kundendienst.
Wie können wir Ihnen weiterhelfen? Bitte wenden Sie sich an unseren erfahrenen Kundendienst.
Sprechen Sie uns anDistributorennetzwerk
Distributorennetzwerk
Corning arbeitet eng mit qualifizierten Händlern im gesamten Wirtschaftsraum EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) zusammen. Diese bieten Ihnen auf Sie zugeschnittene Lösungen aus dem Corning Portfolio an.
Corning arbeitet eng mit qualifizierten Händlern im gesamten Wirtschaftsraum EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) zusammen. Diese bieten Ihnen auf Sie zugeschnittene Lösungen aus dem Corning Portfolio an.
Vertriebspartner suchenInformationsdatenbank
Informationsdatenbank
In unserer Ressourcen-Bibliothek finden Sie die Informationen, die Sie benötigen: von Produktspezifikationen über Anwendungsbeispiele, Lösungsübersichten und Installationsanleitungen, alles an einem zentralen Ort und auf Knopfdruck.
In unserer Ressourcen-Bibliothek finden Sie die Informationen, die Sie benötigen: von Produktspezifikationen über Anwendungsbeispiele, Lösungsübersichten und Installationsanleitungen, alles an einem zentralen Ort und auf Knopfdruck.
Mehr erfahrenMaterialkonfigurator
Materialkonfigurator
Nützliche Online-Tools machen das Erstellen von Stücklisten noch einfacher – und vor allem schneller.
Nützliche Online-Tools machen das Erstellen von Stücklisten noch einfacher – und vor allem schneller.
Mehr erfahrenZertifikate und Urkunden
Zertifikate und Urkunden
Alle relevanten Zertifikate für unsere Glasfaser- und Kupfer-Produkte: Firmenzulassungen sowie Qualitätsauszeichnungen von unabhängigen Prüfinstituten und Testeinrichtungen.
Alle relevanten Zertifikate für unsere Glasfaser- und Kupfer-Produkte: Firmenzulassungen sowie Qualitätsauszeichnungen von unabhängigen Prüfinstituten und Testeinrichtungen.
Zertifikate suchenFachlexikon
Fachlexikon
Keine Angst vor Fachchinesisch: Mit unserem Lexikon rund um die Glasfasertechnologie finden Sie stets die richtigen Worte, um Ihre Anliegen präzise zu formulieren.
Keine Angst vor Fachchinesisch: Mit unserem Lexikon rund um die Glasfasertechnologie finden Sie stets die richtigen Worte, um Ihre Anliegen präzise zu formulieren.
Mehr erfahrenUmwelt und Sicherheit
Umwelt und Sicherheit
Wir achten stets auf umweltfreundliche und ressourcenschonende Produktionsabläufe sowie ein möglichst verantwortungsvolles, nachhaltiges Wirtschaften.
Wir achten stets auf umweltfreundliche und ressourcenschonende Produktionsabläufe sowie ein möglichst verantwortungsvolles, nachhaltiges Wirtschaften.
Mehr erfahren