Thin-Film Bundled Dropkabel™ (TFBD) | Corning

Trenchen: Minimale Beeinträchtigungen. Maximale Gelassenheit.

Trenchen: Minimale Beeinträchtigungen. Maximale Gelassenheit.

Schnellere und einfachere Installation – in der Stadt und auf dem Land: Die gebündelte Thin-Film Bundled Dropkabel™ bzw. TFBD-Lösung von Corning beschleunigt den weltweiten Ausbau von FTTH-Netzwerken, damit Millionen Haushalte endlich von den unbegrenzten Möglichkeiten eines glasfaserbasierten Highspeed-Breitbandanschlusses profitieren.

Powered by „Thin-Film Bundled Dropkabel“: In Kombination mit der superschnellen und minimalinvasiven Installationsmethode Trenching, kann das Dropkabel beispielsweise herkömmliche Verlegemethoden im ländlichen Raum ersetzen. 
Die Vorteile: kürzere Bauzeiten, weniger Beeinträchtigungen im öffentlichen Raum, einfachere Genehmigungsverfahren und eine schnellere, flächendeckende Einführung von „Fiber to the Home“.

Nano-Trenching: Die minimalinvasive Lösung

Nano-Trenching: Die minimalinvasive Lösung
 
Bild 1:    Nano-Trenching-Maschine bei der Arbeit
Bild 2:    Trenching-Längstrassenschnitt und Hausabzweig
Bild 3:    Dropkabel: Bereit für künftigen Hausanschluss 

Schnell. Einfach. Flexibel.

Schnell. Einfach. Flexibel.

TFBD ermöglicht Nano-Trenching, das mit 15 mm Breite auf der Längstrasse einen dünnen, kaum erkennbaren Schlitz sowie 10 mm für den Kundenanschluss erfordert.

TFBD: Thin-Film Bundled Dropkabel™-Lösung

Thin-Film- und Mehrfaser-Dropkabel im Detail

Thin-Film Bundled Dropkabel™-Lösung

• geeignet zur Erdverlegung
• 7 Multifaser Drop-Kabel (<5 mm) gebündelt im Dünnschichtfilm
   (Thin-Film)
• Durchmesser: ≤ 14,5 mm
• Min. Biegeradius bei der Verlegung: 20 x D
• Maximale Zugfestigkeit beim Verlegen: 2.000 N
• Gewicht: 142 kg/km
• Druckfestigkeit: 1.000 N/10 cm
• Temperaturbeständigkeit: -40° C bis 70° C

Datenblatt >

Thin-Film Bundled Dropkabel™-Lösung

Mehrfaser-Dropkabel

• Geeignet zur Erdverlegung (auch Luftverkabelung möglich)
• Durchmesser bei 4-Faser-Design: 4,6 mm; bei 12-Faser-Design: 4,8 mm
• Mit Corning® SMF-28® Ultra-Faser (Corning G.652.D & G.657. A1)
• Min. Biegeradius beim Verlegen: 15 x OD (Außendurchmesser)
• Max. Zugfestigkeit bei der Verlegung: 1.300 N
• Gewicht: 18 kg/km
• Druckfestigkeit: 1.000 N/10 cm
• Temperaturbeständigkeit: -40°C bis 70°C

Datenblatt >

Mehrfaser-Dropkabel mit 4.6 mm

Hauptkomponenten

Hauptkomponenten

TFBD basiert auf einem effizient abgestimmten Komponentenmix, der es ermöglicht, FTTH-Anschlüsse zu realisieren und die Gesamtkosten für den Netzausbau zu senken.
Im Folgenden Abschnitt finden Sie die Links zu den Datenblättern der Hauptkomponenten der TFBD-Lösung.

Stabiler Verteilerschrank

Stabiler Verteilerschrank

Stabiler Verteilerschrank

Auf Basis des regulären KvZ bzw. Gf-NVt (Verteilerschrank) – mit erweiterter Kapazität zur Aufnahme und Führung von bis zu 81 Dropkabeln der TFBD-Lösung.

Auf Basis des regulären KvZ bzw. Gf-NVt (Verteilerschrank) – mit erweiterter Kapazität zur Aufnahme und Führung von bis zu 81 Dropkabeln der TFBD-Lösung.

Optimierter Thin-Film Dropkabelverbund TFBD

Optimierter Thin-Film Dropkabelverbund TFBD

Optimierter Thin-Film Dropkabelverbund TFBD

Gespleißte Komplettlösung für die schnelle und einfache Erdverlegung.

Gespleißte Komplettlösung für die schnelle und einfache Erdverlegung.

Unauffälliger Gebäudezugang - Bauteile für die Gebäudeeinführung von Dropkabeln

Unauffälliger Gebäudezugang und Kundenanschluss im HÜP

Unauffälliger Gebäudezugang und Kundenanschluss im HÜP

Bauteile für die Gebäudeeinführung und Gebäudezugänge sind kompatibel mit den Dropkabeln und ermöglichen die Führung und Ablage im Hausabschlusspunkt bzw. HÜP.

Bauteile für die Gebäudeeinführung und Gebäudezugänge sind kompatibel mit den Dropkabeln und ermöglichen die Führung und Ablage im Hausabschlusspunkt bzw. HÜP.

Verständlich erklärt: Thin-Film Bundled Dropkabel™ (TFBD)

Haben Sie weitere Fragen zu unseren TFBD-Lösungen?

FTTH-Bereitstellung im ländlichen Raum – mit TFBD jetzt noch innovativer & effizienter

Ikon ZielscheibeEinfach
Direktes Verlegen in flachen Frässchlitzen in nur einem Arbeitsschritt durch Nano-Trenching

Ikon TachoSchnell
Ermöglicht Kundenanschüsse ohne zeitraubendes Installieren von Abzweigmuffen, Spleißen oder Kabeleinblasarbeiten

Ikon ZahnräderZukunftssicher
Entwickelt für die Evolv®-Lösung mit Pushlok®-Technologie

Ikon biegsamBiegsam
Konzipiert für Luftverkabelung und Erdverlegung

CheckboxWiderstandsfähig
Wasserdichte Kabel für direkte Erdverlegung, temperaturbeständig von -25°C bis 70°C

Ikon KreislaufNachhaltig
Weniger Kunststoffverbrauch durch Einsparung von Röhrchen bei der Verlegung

Benötigen Sie Hilfe für die Thin-Film Bundled Dropkabel™-Lösung?

Füllen Sie das Formular aus, um weitere Informationen oder Unterstützung zu erhalten.

Vielen Dank!

Vielen Dank, dass Sie mit uns Kontakt aufgenommen haben. Ein Mitarbeiter von Corning wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Anfrage zu beantworten. Sollten Sie sofortige Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter +49 30 5303 2100 oder 00 800 2676 4641.