Outdoor Pathway Tape | Straßenklebeband | Corning

Schnell. Flexibel. Zuverlässig.

Schnell. Flexibel. Zuverlässig.

Optimal funktionierende Glasfaserverbindungen sind für jedes FTTx-Netzwerk unerlässlich. Wenn mechanische oder umweltbedingte Herausforderungen Ihre Glasfaserkabel im Freien beeinträchtigen, hilft Pathway Tape dabei, Ihre Verbindung und Netzwerkleistung zu schützen.

Ob für die Schließung von Versorgungslücken, bei Reparaturen oder für temporäre Verbindungen bei Festivals und Veranstaltungen im Freien - Corning Outdoor Pathway Tape hilft Ihr FTTx-Netzwerk effizient zu betreiben. Ganz gleich, ob Ihre Außenkabel entlang privater Zufahrten, über einen Universitätscampus oder zwischen Gebäuden verlaufen, dieses haltbare Klebeband haftet auf der Oberfläche und sorgt so für eine dauerhafte Absicherung und Sorgenfreiheit.

Wie auch immer Sie es anwenden, Corning Outdoor Pathway Tape ist die perfekte Ergänzung Ihres Glasfaser-Werkzeugkastens, damit Sie es immer griffbereit haben -  schnell, flexibel und zuverlässig.
 

So einfach: ziehen, kleben und drücken...

So einfach: ziehen, kleben und drücken...

Erleben Sie das Corning Outdoor Pathway Tape in Aktion und entdecken Sie die Möglichkeiten eines stärkeren, flexibleren und effizienteren Klebebandes für Glasfaserkabel.

 

Bild 1:    Pathway Tape mit Klebeseite nach oben ausgerollt
Bild 2:    Aufbringen der Grundierung entlang der geplanten Trasse
Bild 3:    Positionierung und Befestigen des Pathway Tapes auf der Straße
Bild 4:    Pathway Tape nach erfolgter Installation
Bild 5:    Installiertes Pathway Tape unter normalen Einsatzbedingungen
Bild 6:    Pathway Tape Installation an einer Bordsteinkante

Verständlich erklärt: Outdoor Pathway Tape

Haben Sie weitere Fragen zu unserem Pathway Tape?

Kontaktieren Sie uns

Füllen Sie das Formular aus, um weitere Informationen oder Unterstützung zu erhalten.

Vielen Dank!

Vielen Dank, dass Sie mit uns Kontakt aufgenommen haben. Ein Mitarbeiter von Corning wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Anfrage zu beantworten. Sollten Sie sofortige Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter +49 30 5303 2100 oder 00 800 2676 4641.