Evolv® Openable Terminal (EOT) | Corning

Das Evolv® Openable Terminal ist jetzt verfügbar

Das Evolv® Openable Terminal ist jetzt verfügbar

Muffe und Terminal in einem – erleben Sie das Beste aus beiden Welten mit unserem neuen Evolv® Openable Terminal: einer einzigen, kompakten Einheit, die sowohl als Glasfaserterminal als auch als Spleißmuffe fungiert.

Durch die Kombination der Konnektivität eines Terminals mit dem Schutz und der Flexibilität einer Muffe vereinfacht das Evolv Openable Terminal Installationen, senkt die Kosten und ermöglicht nahtlose Netzwerkerweiterungen. Das innovative 2-in-1-Design bedeutet weniger Komponenten, schnellere Installationen und geringere Gesamtkosten, was es zur idealen Wahl für Betreiber macht, die ihre Glasfasernetzwerke zukunftssicher gestalten möchten.

Dank der Pushlok®-Technologie ist das EOT kompakt und unauffällig, reduziert den Platzbedarf und unnötige Komponenten, lässt sich leicht mit einer Vielzahl von Kabeltypen verwenden und gewährleistet mit seinem robusten Steckerdesign schnelle und zuverlässige Kundenanschlüsse.

Produktdetails finden Sie in unserem E‑Katalog >

Warum Sie sich für das Evolv® Openable Terminal entscheiden sollten.
Erfahren Sie, wie EOT Installationen vereinfacht, Kosten senkt und an den Bedarf anpasst.

Broschüre herunterladen >

Webinar | Evolv® Openable Terminal (Englisch)

Erfahren Sie, wie das Evolv® Openable Terminal (EOT) den Glasfaserausbau vereinfachen und die Implementierungskosten senken kann.

Jetzt ansehen

Kompakt. Robust. Bereit für das, was kommt.

Das Evolv® Openable Terminal gewinnt den renommierten iF Design Award

Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass das Evolv® Openable Terminal mit dem renommierten iF Design Award 2026 ausgezeichnet wurde – eine Anerkennung für herausragendes Produktdesign in der Kategorie Telekommunikation.

Diese Auszeichnung unterstreicht das Engagement von Corning, innovative und skalierbare Glasfaserlösungen anzubieten, die den Ausbau von Glasfaser-Netzwerken der nächsten Generation weltweit unterstützen.

Wir danken dem iF Design Award‑Komitee sowie unseren Kunden und Partnern!

Entwickelt für die Herausforderungen in ländlichen Gebieten

Entwickelt für die Herausforderungen in ländlichen Gebieten

Durch die Integration von Anschlussterminal- und Muffenfunktionen bietet der Evolv® Openable Terminal robuste Kundenanschlüsse und Spleißmanagement in einem einzigen Gehäuse und ist damit die optimale Lösung für den Einsatz in ländlichen Gebieten.

Hohe Bereitstellungskosten:
Das integrierte Terminal- und Muffen-Design reduziert den Bedarf an Komponenten, Material und Arbeitsaufwand; die Loop‑Through-Funktion minimiert Faserverluste.
Lokale und umweltbedingte Herausforderungen:
Die IP68‑Zertifizierung gewährleistet Zuverlässigkeit auch unter extremen Bedingungen; flexible Montagemöglichkeiten ermöglichen den Einsatz in nahezu jeder Umgebung.
Fehlende Infrastruktur:
Das vielseitige, kompakte Design ermöglicht die Installation auf engem Raum; Spleißfunktionen vereinfachen Ausbauten.
Genehmigungen & Regularien als Hürden:
Das unauffällige Design entspricht den Anforderungen in ländlichen Gebieten und erleichtert die Genehmigungen.
Fachkräftemangel:
Die Pushlok®‑Technologie und die vereinfachte Installation reduzieren den Bedarf an Spezialkenntnissen und beschleunigen den Netzausbau.

Was kann Corning für Sie tun? Kontaktieren Sie uns, um Ihre Anforderungen an die Evolv-Lösung zu besprechen.

Bitte füllen Sie das untenstehende Formular aus, und einer unserer Mitarbeiter wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Vielen Dank!

Vielen Dank, dass Sie mit uns Kontakt aufgenommen haben. Ein Mitarbeiter von Corning wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Anfrage zu beantworten. Sollten Sie sofortige Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter +49 30 5303 2100 oder 00 800 2676 4641.