FRECAP 2 Gel-Muffe | Corning

Entwickelt für die Anforderungen von heute und das Wachstum von morgen

Entwickelt für die Anforderungen von heute und das Wachstum von morgen

Durch den auf Gel-Technologie basierenden Dichtkörper, bietet die FRECAP 2 Glasfasermuffe ein großes Maß an Flexibilität bei der Belegung mit Kabeln bzw. Röhrchen, sowohl bei der Erstbestückung aber auch bei späteren Ergänzungen oder Änderungen, wobei die unter Betrieb stehenden Fasern durch das innovative Schließsystem noch besser geschützt werden.

Der Einsatz von Mehrfacheinführungen erweitert die Kapazität der 8 einzeln und unabhängig voneinander zugängigen Ports, um z. B. bis zu 32 Mikroröhrchen mit einem Außendurchmesser von 7 mm stabil und sicher zu managen.

FRECAP 2 nutzt das MAX-Einzel- und Mehrfasermanagement System von Corning und erlaubt so neben einer optimalen Lagerung der Fasern einen hohen Grad an Flexibilität für Umschaltungen und durch die sichere Führung und Separierung der einzelnen Glasfaserpaare auch einen speziellen Schutz der in Betrieb befindlichen Fasern, während z. B. an benachbarten Faserpaaren gearbeitet wird.

Die FRECAP 2 Muffe – Ihr neuer Standard für die Installation von Glasfasern.

Erfahren Sie mehr in unserem E-Katalog >

Wir beraten Sie gerne!

FRECAP 2 Gel-Muffe – die Vorteile im Überblick

  • Schnelle und komfortable Installation bei Erstinstallation und späteren Ergänzungen und Umschaltungen
  • 8 einzeln und unabhängig voneinander zu lösende Segmente von Kabeleinführungen ermöglichen sicheren und schnellen Zugang ohne bestehende Verbindungen im Betrieb zu beeinflussen oder stören
  • Kein extra Dichtring für Muffenkopf erforderlich, da Dichtelemente diese Funktion übernehmen
  • Für Röhrchen- und Kabeldurchmesser von 5 bis 28 mm geeignet
  • Mehrfacheinführungen ermöglichen bis zu 32 Röhrchen mit 7mm AD
  • 3 Größen für bis zu 1.440 Spleiße (SC Kassetten) bzw. 720 Fasern (SE)
  • Wiederverwendbares Gel-Dichtmaterial für höchste Flexibilität
  • Keine Spezialwerkzeuge erforderlich
  • Optimiert für den Einsatz mit optischen Splittern
  • MAX Einzel- und Mehrfaser Management und Führungssystem
  • IP 68

Mehr erfahren >

FRECAP 2 Closure

Was können wir für Sie tun? Unsere Experten unterstützen Sie bei jedem Schritt.

Haben Sie Fragen zu Muffen? Möchten Sie wissen, welche Muffe am besten zu Ihren Kabel-Anforderungen passt? Kontaktieren Sie uns, damit wir Ihnen bei der Optimierung Ihrer Lösungen helfen können.

Vielen Dank!

Vielen Dank für Ihre Anmeldung. Einer unserer Corning-Vertreter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.