EDGE8® Lösungen | Base-8 für Rechenzentren | Corning

EDGE8®-Lösungen werden zukünftigen Trends und Anforderungen an die Verkabelung von Rechenzentren gerecht

EDGE8®-Lösungen werden zukünftigen Trends und Anforderungen an die Verkabelung von Rechenzentren gerecht

EDGE8® ist die Zukunft der Rechenzentren - von der Technik über die IT und das Facility Management bis hin zum Endbenutzererlebnis. Profitieren Sie von dem zukunftsfähigen Base-8-Design, dem erweiterten Portfolio an Spezialmodulen für die Netzwerküberwachung, der physikalischen Layer-1-Sicherheit und den Port-Breakout-Funktionen, die alle auf der aktuellen EDGE™-Architektur aufbauen!

Der Weg zu höheren Datenraten hängt immer von Ihren individuellen Bedürfnissen ab. Die Migration hängt von Ihrem Zeitplan und den auf dem Markt verfügbaren Technologien ab. EDGE8 bietet einen einfachen, granularen Migrationspfad von 40G zu 400G, 800G und sogar 1,6T Geschwindigkeit.

Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl der richtigen Basis für Ihre Netzwerkinfrastruktur?

Dieser Überblick (Englisch) führt Sie in die Grundlagen von Base-2 bis Base-24 Verkabelungslösungen ein und zeigt auf, wo sie jeweils am besten einsetzbar sind. 

Wir beraten Sie gerne!

5 Fragen, die Sie bei der Migration Ihres Rechenzentrums berücksichtigen sollten

Prüfen Sie all Ihre Optionen um sicherzustellen, dass Sie die flexibelste, kostengünstigste und zukunftsorientierteste Lösung wählen - heute und für die Lebensdauer Ihrer Investition von 20 Jahren oder mehr. Informieren Sie sich hier!

  • Stimmt es, dass Base-16 nur für neue Gebäude verwendet werden sollte, oder ist es auch mit älteren Rechenzentren kompatibel?

    Es it ratsam 16-Faser basierte Systeme nur für Rechenzentrumsneubauten zu verwenden. Systeme basierend auf 16 Fasern bieten eine begrenzte Abwärtskompatibilität mit bestehenden Base-12 und Base-8 Lösungen. Der Austausch der Backbone-Verkabelung in einem bestehenden Rechenzentrum durch einen MPO-16 APC Format wäre nicht so kosteneffizient wie die Installation einer vollständigen Base-16-Architektur als neue Komplettlösung. Aber auch wenn Sie eine Neuinstallation planen, sollten Sie alle Optionen in Betracht ziehen, bevor Sie sich auf das Base-16-Format und entsprechende Lieferanten festlegen. So können Sie sicher sein, dass Sie die anpassungsfähigste Lösung mit den niedrigsten Gesamtbetriebskosten (TCO) für die gesamte Lebensdauer Ihres Rechenzentrums wählen.

  • Muss ich Base-16 verwenden, um Bandbreiten von 400G, 800G oder 1,6T zu erreichen?

    Nein. Sie können diese hohen Datenraten zwar mit Base-16 erreichen, aber es ist nicht unbedingt die beste Option. Anstatt auf ein 16-Faser-System umzusteigen, haben die meisten großen Hersteller und IEEE-Mitglieder angegeben, dass sie weiterhin bewährte und weit verbreitete 8-Faser-MPOs und 2F-LC-Duplex-Steckverbinder für die Ethernet-Übertragung sowohl im Singlemode- als auch im Multimode-Bereich von 40G bis 800G und darüber hinaus verwenden werden. Sie gehen außerdem davon aus, dass einige 16-Faser-Lösungen schließlich durch 8-Faser-Lösungen ersetzt werden, um auf Fortschritte in der Transceiver-Technologie und 200G-Wellenlängen zu reagieren, die höhere Datenraten mit weniger Fasern ermöglichen. Derzeit erfordert nur eine Anwendung  MPO-16 Stecker: 400GBASE-SR8.

  • Könnte ich mit 16 Fasern nicht eine höhere Portdichte erreichen?

    Das hängt davon ab, welche Steckverbinder Sie wählen. Base-16 bietet einige begrenzte Vorteile hinsichtlich Faserdichte, aber nur, wenn Sie im gesamten System MPO-16 Steckverbinder verwenden. Wenn Sie Breakout-Module für Duplex-Schnittstellen verwenden, gibt es keinen Platzvorteil pro HE gegenüber Base-8, da sowohl 1 HE mit 16F-Modulen als auch 1 HE mit 8F-Modulen eine Gesamtkapazität von 144 Fasern haben. Bedenken Sie jedoch, dass bei der Verwendung eines MPO-16 Moduls die höhere Faseranzahl auch das Fehlerrisiko erhöht, wenn der MPO-Stecker ausfällt und von den Faserpaaren getrennt und ersetzt werden muss.

  • Ist der Einsatz von MPO-16 Backbones kosteneffizient?

    Nein. MPO-16 verwendet einen mit Schrägschliff (APC) polierten Stecker für Multimode. Die Herstellung dieses Steckers erfordert im Vergleich zu einem flachen (UPC) MPO-8-Stecker zusätzliche Zeit und Materialien, was letztendlich zusätzlichen Kosten für Ihr Rechenzentrum bedeutet. Wenn Sie Base-16 Backbone und Transceiver mit einer 8-Faser-Schnittstelle verwenden, benötigen Sie Reinigungs- und Testequipmet sowohl für 16F- als auch für 8F-Stecker, um die Verbindungen zu zertifizieren. Das führt zu weiteren  Kosten und einer höheren Komplexität des Lagerbestands. Desweiteren benötigen Sie einen Y-Harness, um einen MPO-16 auf 2 x MPO-8 aufzuteilen. In der Regel können Sie dieselbe Verbindung mit einem vorhandenen Base-8 Backbone zu geringeren Kosten und mit weniger Aufwand herstellen. Hier ein Beispiel für ein Port Breakout von 800G auf 2 x 400G:

    • MPO-16 Patchkabel > (16F) MPO-16 Backbone Trunk > (1) Y-Harness MPO-16 auf 2x MPO-8
    • Y-Harness MPO-16 zu 2x MPO-8 > (16F) MPO-8 Backbone Trunk > (2) MPO-8 Patchkabel
  • Welche Verkabelungsplattform bietet die niedrigsten Gesamtkosten (TCO) für Rechenzentren, Base-8 oder Base-16?

    Eine Base-8 Infrastruktur ist auf lange Sicht am kostengünstigsten, wenn Sie Transceiver im Breakout-Modus für eine 2-Faser (Duplex) oder 8-Faser Komponenten betreiben. Die breite Akzeptanz von 8-Faser basierten Systemen, ihre Anpassungsfähigkeit und die Einfachheit, problemlos auf 400G oder 800G aufzurüsten, sprechen heute und auch zukünftig für diese Wahl. Mit Base-8 können Upgrades mit minimalen Änderungen an der Rechenzentrumsinfrastruktur umgesetzt werden. In diesem allgemeinen Beispiel kann das sogar ohne Änderung einer einzigen Komponente erfolgen:

    Singlemode Upgrade von QSFP-40G-PLR4 (MPO-8) mit einem 4xSFP-10G-LR (LC Duplex)-Breakout auf entweder einen QSFP-100G-PSM4 (MPO-8) mit 4xSFP-25G-LR (LC Duplex)-Breakout oder einen OSFP-400G-DR4 (MPO-8) mit 4xQSFP-100G-DR (LC Duplex).

    Insgesamt bedeutet die Entscheidung für Base-8 im Vergleich zu Base-16 eine geringere Bestellkomplexität, geringere Kosten für die Faserterminierung, für Test- und Reinigungsmaterialien und auch ein geringeres Risiko, da es weniger Fasern pro Terminierung gibt, die gegebenenfalls von Fehlern betroffen sein könnten.

Wir kennen Rechenzentren in- und auswendig, aber Sie kennen Ihr Rechenzentrum am besten. Wir sind bereit, Ihre komplexen Herausforderungen mit unseren mehrfach ausgezeichneten Netzwerklösungen zu meistern. Corning bietet die Services und den Support, die Sie für das Design, die Implementierung und die Instandhaltung Ihres Netzwerks benötigen. Erfahren Sie mehr über die 8 Gründe, warum Corning die richtige Wahl für Ihr Rechenzentrum ist!

Sie finden nicht, was Sie suchen? Schauen Sie unseren Online-Katalog.

Corning® CleanAdvantage™ Technologie

Corning® CleanAdvantage™ Technologie

Corning versteht den Mehrwert sauberer Steckverbindungen, um optische Übertragungsleistungen zu gewährleisten. Wir haben ein werksseitiges Reinigungs- und Versiegelungsverfahren, die Corning® CleanAdvantage™-Technologie, entwickelt, um eine makellose Oberfläche beim ersten Einsatz bereitzustellen. 

Mehr erfahren >>

Was ist der Unterschied zwischen EDGE™ und EDGE8®?
Bewährte Base-12 Lösungen
Plattform, die nachhaltige, vorkonfektionierte Lösungen mit hoher Dichte liefert, Arbeitskosten spart und Duplex-Konnektivität im Kleinstformat (VSFF) integriert, um die Portdichte im Schrank zu maximieren.
Zukunftssichere Base-8 Lösungen
Konnektivität mit dem granularsten Migrationspfad von 10G zu 800G und 1,6T bei Verwendung von 2, 4, 8 und 16 Fasern, vollständig abwärtskompatibel zu EDGE-Lösungen mit 100 % Faserauslastung.
Kompatibilität
EDGE und EDGE8 können im selben Rechenzentrum, im selben Verteilerschrank und innerhalb des selben Gehäuses installiert werden, so dass Ihr Netzwerk im Laufe der Zeit wachsen kannfür eine zukunftssichere Investition in Ihre Infrastruktur.
Modularität und Skalierbarkeit
CleanAdvantage™ und MTP® PRO in Kombination mit verlustarmen vorkonfektionierten Komponenten als Standard für kürzere Bereitstellungszeiten, schnelleres Um- oder Aufrüsten und optimiertes Port-Mapping.

Hilfreiche Tools für die Planung und Implementierung Ihres Rechenzentrums

Haben Sie eine Frage zur EDGE8®-Lösung?

Ganz gleich, ob Sie Unterstützung bei aktuellen Projekten oder bei der vorausschauenden Planung benötigen: Profitieren Sie von unserem Knowhow und unserer langjährigen Erfahrung.

Vielen Dank!

Ein Vertreter von Corning wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihre Anfrage beantworten. Sollten Sie sofortige Hilfe benötigen, rufen Sie bitte unseren Kundenservice unter +49 30 5303 2100 an.