EXACT Lösungen für Low Latency Rechenzentren | Corning

Optimieren Sie Ihr Rechenzentrumsnetzwerk für geringe Latenzzeiten

Optimieren Sie Ihr Rechenzentrumsnetzwerk für geringe Latenzzeiten

Latenz, das Maß für die Verzögerung in einem Netzwerk, bezieht sich auf die Zeit, die eine Information benötigt, um zu ihrem Ziel und zurück zu gelangen, und kann durch verschiedene Faktoren, einschließlich Netzwerkkomponenten, beeinflusst werden.

Ein strukturierter Verkabelungsansatz sorgt für eine gleichmäßige Verteilung einer konsistenten Latenz für alle Netzwerkteilnehmer und ist besonders vorteilhaft für den Hochfrequenzhandel und andere Anwendungen, die geringe Latenzzeiten erfordern oder davon abhängig sind. Unsere EXACT-Lösungen sind eine Erweiterung unseres mehrfach ausgezeichneten EDGE™ Rechenzentrumsportfolios und reduzieren die Toleranzen der Glasfaserverkabelung um bis zu 80 %. Das ermöglicht eine zuverlässige Servicebereitstellung für Endnutzer von Colocation-Rechenzentren und die Einhaltung regulatorischer Standards wie MIFID II durch die ESMA.

Vorteile von EXACT-Lösungen in Ihrem Rechenzentrum
Bis zu 80 % reduzierte Toleranzen der Glasfaserverkabelung
für präzise optische Längenkontrolle, die eine zuverlässige und effiziente Netzwerkleistung gewährleistet und gleichzeitig die regulatorischen Anforderungen für die Finanzmärkte der EU erfüllt
Vollständige Kompatibilität mit EDGE™/EDGE8® Verkabelungen
ermöglicht eine einfache Integration, unterstützt die Migration für Duplex- und parallel-optische Systeme, ermöglicht 800G-Anwendungen und maximiert die Kosteneffizienz

Wir beraten Sie gerne!

Hilfreiche Tools für die Planung und Umsetzung Ihres Rechenzentrums

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Unsere Experten unterstützen Sie bei jedem Schritt.

Ganz gleich, ob Sie Hilfe bei der aktuellen Umsetzung oder bei der Planung für die Zukunft benötigen, wir können Ihnen helfen. Füllen Sie einfach dieses Formular aus.

Vielen Dank!

Ein Vertreter von Corning wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihre Anfrage beantworten. Sollten Sie sofortige Hilfe benötigen, rufen Sie bitte unseren Kundenservice unter +49 30 5303 2100 an.