EDGE8® Port-Breakout-Modul | Corning

EDGE8®-Port-Breakout-Modul

EDGE8®-Port-Breakout-Modul

Parallel-optische Anwendungen sind die Antwort auf die ständig wachsenden Anforderungen an Rechenzentrumsnetzwerke. Mit höherer Dichte, höherer Sicherheit, höherer Signalqualität und geringeren Kosten — in CapEx am ersten Tag, OpEx am zweiten Tag und darüber hinaus — bieten parallel-optische Anwendungen mit Port-Breakout-Modulen dramatische Vorteile gegenüber Wellenlängenmultiplexing (WDM) bei der Bereitstellung zukunftsfähiger Netze.

Das Aufteilen parallel-optischer Ports ist für mehrere Anwendungen von Vorteil, z. B. beim Aufbau großer Spine-and-Leaf-Netzwerke, um parallele 40/100-Gbit Transceiver als vier 10/25-Gbit Verbindungen zu betreiben, bietet aber auch Skalierbarkeit für zukünftige Rechenzentren auf 400G und darüber hinaus.

Port-Breakout-Anwendungen bieten Vorteile in mehrfacher Hinsicht:

  • Im Vergleich zu diskreten 10G Ports sparen 40G Ports im 4x10G Breakout-Modus für Multimode-Anwendungen bis zu 85% Kosten
  • Die Portkapazität einer Switch-Karte für ein 10G oder 25G Netzwerk lässt sich verdreifachen
  • Mit optimiertem Port-Breakout- und Harness-Mapping bietet unsere EDGE8-Lösung eine 100% Faserausnutzung
  • Es werden keine Konversionmodule oder -harnesse benötigt - keine zusätzlichen Steckerpaare, keine zusätzliche Einfügedämpfung

Corning EDGE ™ Mesh-Module sind eine ideale Lösung für die Anwendung in Leaf-Spine-Netzwerken. Sie verteilen einen High Density Port (Spine Switch) auf mehrere Geräte (Leaf Switch).

Mesh-Module helfen bei der Migration zu höheren Datenraten und komplexeren Netzwerken mit der optimalen Ausnutzung von Speicherplatz im Rechenzentrum.

Weiterlesen

Benötigen Sie Hilfe?

Sprechen Sie uns an

EDGE8® Solutions

EDGE8® Lösungen

EDGE8® Lösungen ebnen den Weg für die Zukunft

Mehr erfahren

Hilfreiche Tools und Ressourcen