Everon® Kupfer-Lösungen für Rechenzentren | Corning

Eine komplette Systemlösung für Rechenzentren

Eine komplette Systemlösung für Rechenzentren

Aufgrund des erhöhten Bedarfs an höheren Übertragungsgeschwindigkeiten und größerer Bandbreitenkapazität dominieren Glasfaserverkabelungslösungen heutige Rechenzentren, insbesondere Hyperscale- / Cloud- und Colocation/Multitenant (MTDC) Rechenzentren.

Mit der Entwicklung des Standards zur Unterstützung von 25GBASE-T- und 40GBASE-T-Anwendungen können strukturierte Verkabelungslösungen der nächsten Generation mit geschirmten Twisted-Pair-Kupferkabeln, Patchkabeln und Modulen eine Bandbreite von bis zu 2 GHz (2000 MHz) für kleine bis mittlere Unternehmensnetzwerke oder Switch-to-Server-Verbindungen in Rechenzentren bieten.

Corning stellt eine vollständige Kupferlösung aus Kabeln, Modulen, Panels, Patchkabeln und vorkonfektionierten Kupferkabeln bereit, die Power over Ethernet (PoE ++) unterstützt.

Wir beraten Sie gerne!

Herausragende Leistung in allen Bereichen der strukturierten Verkabelung

Kernprodukte für Rechenzentren Katalog-Download / -Bestellung

Hilfreiche Tools und Ressourcen

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Kupferlösung für Ihre Rechenzentrumsanforderungen?

Ganz gleich, ob Sie Hilfe bei Ihrer aktuellen Implementierung oder bei der Planung für die Zukunft benötigen, wir können Ihnen helfen. Starten Sie Ihre Kontaktanfrage ganz bequem per Formular.

Vielen Dank!

Vielen Dank, dass Sie mit uns Kontakt aufgenommen haben. Ein Mitarbeiter von Corning wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Anfrage zu beantworten. Sollten Sie sofortige Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter +49 30 5303 2100 oder 00 800 2676 4641.