Data Center Hyperscale et Cloud, IA & Big Data | Corning

Des solutions avancées de réseau à haute vitesse pour permettre le Big Data, l'IA et le ML.

Des solutions avancées de réseau à haute vitesse pour permettre le Big Data, l'IA et le ML.

Les data centers hyperscale et cloud se trouvent au centre de la révolution numérique et sont les moteurs de la croissance de Big Data, de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique et par conséquent, ils façonnent l'avenir de la conception des réseaux.

Depuis 2024, nous constatons une augmentation remarquable de connexions par fibre optique et de connexions aux processeurs, ce qui reflète l'intérêt croissant pour l'IA générative et les autres technologies compatibles avec l'IA. Cette demande croissante oblige les opérateurs hyperscale à utiliser des fibres optiques et des connecteurs plus petits et plus denses, avec un facteur de forme réduit et une efficacité accrue. La recherche de la résilience, de l'évolutivité et de l'agilité dans la conception des réseaux est un élément central de cette transformation numérique.

En tant que précurseurs dans le domaine de la technologie de la fibre optique, nous sommes fiers de faire partie de ce développement futuriste et de proposer une large gamme de câbles et de solutions de connectivité largement évolutives, hautement adaptables ou sur mesure, afin que les capacités informatiques puissent être fournies à la demande, à tout moment et en tout lieu.

À l’heure de la révolution numérique de toutes les industries, la fiabilité de transmission des données est essentielle au succès de l’IA. Corning, pionnier en technologie des fibres optiques propose GlassWorks AI™, une gamme de solutions et de services conçus pour répondre aux besoins en constante évolution des réseaux basés sur l'IA. Pour en savoir plus, contactez un expert de l'équipe GlassWorks AI de Corning.

Connectez-vous !

Connectivité réseau pour les salles de data center hyperscale

Connectivité réseau pour les salles de data center hyperscale

Système de distribution EDGE™

Corning® EDGE™ Rapid Connect

Optimisez le câblage de vos rangées de serveurs avec le système de distribution Corning EDGE™, conçu pour des installations jusqu'à 75 % plus rapides avec un seul composant fibre optique préconnectorisé.

Voir la solution

Corning Configured Rack

Corning Configured Rack

Corning Configured Rack est une solution idéale lorsque la vitesse de déploiement est essentielle à la génération de revenus et que les objectifs de durabilité doivent être atteints. Contactez-nous pour que notre équipe d'ingénieurs concevoive gratuitement votre déploiement CCR.

Voir la solution

Tiroirs EDGE™ et EDGE8® pré-équipés

Tiroirs EDGE™ et EDGE8® pré-équipés

Faites l'expérience d'une intégration transparente et d'un déploiement rapide qui simplifient vos processus, avec une réduction significative de 55% du poids des emballages pour un avenir plus écologique et plus durable.

 

Tiroirs équipés EDGE >

Tiroirs équipés EDGE8 >

 

Connecteurs duplex VSFF pour les réseaux de nouvelle génération

Connecteurs duplex VSFF pour les réseaux de nouvelle génération

Des connecteurs innovants avec un facteur de forme particulièrement petit (par ex. MDC, Mini-Duplex Connector) ouvrent la voie à des connexions duplex avec une densité plus élevée et supportent des vitesses de 400G, 800G et plus.

Voir la solution

Solutions de connecteurs MMC

Solutions de connecteurs MMC

Les connecteurs MMC (16 FO et 24 FO), concentrés de puissance compacts, offrent une densité de connexion de câble trois fois plus élevée que les formats MTP® pour aider les centres de données à se développer rapidement et intégrer des applications d'intelligence artificielle à haut débit.

En savoir plus

Options d'interconnexion pour les data centers hyperscale

Options d'interconnexion pour les data centers hyperscale

Nos solutions EDGE™ Rapid Connect préconnectorisées ou DCI partiellement connectées permettent une transmission de données transparente pour les centres de données hyperscale, répondent aux exigences de bande passante et simplifient l'installation.

Découvrez nos câbles haute densité Corning® dotés de la technologie Flow Ribbon, avec un diamètre des câbles réduit jusqu'à 60 % et peuvent accueillir jusqu'à 6 912 fibres.

Nous sommes là pour répondre aux besoins des centres de données hyperscale et cloud

Nous sommes là pour répondre aux besoins des centres de données hyperscale et cloud

Corning contribue à offrir le service, la qualité et la valeur que l'on attend d'une solution à haute performance et à haute densité. Nous fournissons une grande variété de produits allant du câble extérieur à l'interconnexion du centre de données et aux environnements de salles, permettant :

Déploiement rapide
pour des applications de faible à haute densité
Infrastructure adaptative
des solutions pour migrer vers des technologies à plus haut débit et intégrer de nouvelles interfaces dans les empreintes existantes
Service complet
de la conception du réseau à l'ingénierie et à l'assistance post-installation
Fabrication à grande échelle
des capacités de livraison rapide des produits pour vous aider à respecter votre calendrier d'installation

Data Centers hyperscale : Foire aux questions

Vous avez d'autres questions sur les datacentres hyperscale ? Contactez-nous dès aujourd'hui !

  • Quelle est la différence entre les Data Centers hyperscale et les Data Centers traditionnels ?

    La manière la plus simple de comparer les data centers hyperscale aux data centers traditionnels est de se baser sur leur taille et leur évolutivité. Les data centers hyperscale sont conçus pour une densité et des performances qui peuvent être jusqu'à 1 000 fois supérieures à celles d'un data center traditionnel. Les data centers hyperscale, malgré leurs énormes besoins en électricité, en refroidissement et en fibre optique, bénéficient d'économies d'échelle et peuvent donc offrir des services qu'un data center traditionnel ne peut pas fournir. Les data centers traditionnels s'appuient plutôt sur des processus manuels et sont généralement construits avec des conceptions sur mesure, adaptées aux besoins spécifiques de l'organisation.

  • Quel est l'impact de l'essor de l'IA générative sur les réseaux de data centers basés sur la fibre optique ?

    Pour répondre aux besoins de calcul de l'IA générative, de l'analyse de Big Data et d'autres applications de type IA, les clients ont désormais besoin d'un nouveau réseau secondaire riche en fibres optiques pour connecter les GPU. En conséquence, les réseaux nécessitent plus de dix fois plus de fibres optiques que les racks de serveurs traditionnels.

  • Qu'est-ce qu'un réseau backend et pourquoi les Data Centers doivent-ils en tenir compte dans leur planification ?

    Dans le contexte de l'IA générative, le réseau "backend" fait souvent référence à l'infrastructure côté serveur qui alimente les algorithmes de génération de nouveaux contenus. Il pourrait s'agir de modèles de type deep learning tels que les réseaux adversaires génératifs (GAN), qui apprennent à créer de nouvelles données avec les mêmes statistiques que l'ensemble d'entraînement, par exemple des images, de la musique, de la voix ou du texte.

    Le réseau lié à l'IA générative comprend plusieurs éléments, notamment le stockage et la gestion des données, la puissance de calcul, l'entraînement des modèles et le déploiement.

  • Qu'est-ce qu'un réseau neuronal ?

    Un réseau de neurones est un groupe d'unités interconnectées qui s'envoient des signaux. Dans le domaine de l'apprentissage automatique avec intelligence artificielle, un modèle ou un programme utilise des unités interconnectées, appelées « neurones » ou « nœuds », pour traiter les données d'une manière similaire à celle du cerveau humain.

Outils et ressources

Connectez-vous. Nos experts sont là pour vous aider à chaque étape de votre projet.

Que vous ayez besoin d'aide pour votre travail en cours ou pour un projet futur, nous pouvons vous aider. Veuillez remplir ce formulaire pour nous donner quelques informations.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Un représentant de Corning vous contactera prochainement au sujet de votre demande. Si vous avez besoin d'une assistance immédiate, veuillez contacter notre service clientèle au +49 30 5303 2100 ou 00 800 2676 4641.

Partager