Jarretières EDGE™ Uniboot LC verrouillables | Corning

Jarretière EDGE™ Uniboot LC verrouillable

Jarretière EDGE™ Uniboot LC verrouillable

La jarretière EDGE™ Uniboot verrouillable met en évidence la valeur qui accompagne le connecteur de style uniboot LC. Ne nécessitant aucune compétence ou formation particulière, ce connecteur LC peut facilement être verrouillé sur le terrain, éliminant ainsi les risques de connexion partielle et les déconnexions accidentelles.

Les jarretières EDGE™ Uniboot LC verrouillables éliminent les risques d’interruption du réseau et les frais de dépannage pour des liaisons endommagées.

Passez commande à l’aide de cette brochure.

Restons connectés !

À quoi ressemble votre réseau ? Voici comment la jarretière EDGE™ Uniboot verrouillable peut atténuer les risques au sein de votre réseau.

À quoi ressemble votre réseau ? Voici comment la jarretière EDGE™ Uniboot verrouillable peut atténuer les risques au sein de votre réseau.

Icône ConnectivityConnectivité assurée
La fonction intégrée de verrouillage empêche toute déconnexion partielle ou accidentelle. Pas besoin d'outils d'extraction ou de capuchon de protection pour l'installation/extraction.

Icône  Densité plus élevéeDensité plus élevée
La conception uniboot permet à un câble de transporter deux fibres, ce qui réduit l'encombrement des jarretières lors du routage.

100% compatible
Compatible avec tout environnement de système de réseau existant (équipement à tiroir, tiroir à tiroir, équipement à équipement) Possibilité de connexion LC duplex.

Icône  Polarité inverséePolarité réversible
La capacité de changement de polarité sans exposer les fibres est maintenue.

Recherchez-vous des solutions sécurisées pour votre prochain projet ?

Pour toute demande d'assistance, veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Un de nos représentants vous contactera rapidement.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Un représentant de Corning vous contactera prochainement au sujet de votre demande. Si vous avez besoin d'une assistance immédiate, veuillez contacter notre service clientèle au +49 30 5303 2100 ou 00 800 2676 4641.