Permettez des déploiements rapides et faciles d'interconnexion de centres de données (DCI) avec la solution de connexion rapide EDGE™ de Corning - une étape dans le voyage de Corning vers un "Data Center en un jour".
Conçue pour faciliter les déploiements DCI et les connexions entre les salles, la solution EDGE™ Rapid Connect utilise des câbles trunk avec le tout nouveau connecteur MTP Fast-Track. Développé par Corning et US Conec, le profil discret du Fast-Track MTP Connector permet d'utiliser des trunks préconnectorisés avec une chaussette de tirage de diamètre réduit, qui peuvent être tirée dans des conduites encombrées.
Dans les réseaux de transport, la chaussette de tirage de diamètre réduit permet de tirer facilement les solutions de EDGE™ Rapid Connect dans les conduites existantes, ce qui simplifie l'installation et offre aux opérateurs de Data Centers une nouvelle voie vers la densité extrême. La chaussette est étanche, capable de supporter une force de traction de 600 livres et est compatible avec la conduite interne MaxCell. Mieux encore, l'installation est simple - aucun processus ni équipement spécial n'est requis.