Notre solution Corning Configured Rack (CCR), partie intégrante de notre portefeuille de solutions personnalisées GlassWorks AI™, est conçue pour les projets de centres de données à grande échelle, offrant une approche rationalisée et reproductible pour le déploiement.
Chaque rack est soigneusement planifié pour s’aligner à votre infrastructure et répondre à vos besoins de scalabilité future. Livré dans les délais et prêt pour la configuration finale, le processus d’installation nécessite seulement deux techniciens et des outils de base, simplifiant ainsi la coordination et améliorant la sécurité en réduisant les tâches telles que le travail en hauteur.
Bien que certaines étapes finales, comme la connexion des assemblages ou le raccordement des câbles, soient encore nécessaires, cette approche rationalisée accélère le déploiement, réduit la complexité et améliore la sécurité.
Le résultat : une flexibilité accrue pour s’adapter à l’évolution des calendriers de construction.
Le CCR contribue également à réduire les déchets d’emballage (jusqu’à 50 % par rack) et les émissions de CO₂ (jusqu’à 500 kg par camion), tout en garantissant une qualité constante depuis la planification jusqu’à la mise en service.
Prêt à commencer ? Consultez notre brochure pour en savoir plus.