Technologie 5G, déploiement et innovation | Corning

La 5G est ici et elle est faite de verre

La 5G est ici et elle est faite de verre

Tout est connecté avec un équipement mobile que ce soit à la maison, au bureau, à l’hôtel, dans les hôpitaux, les usines, les aéroports et plus encore, avec chaque jour de nouvelles applications qui émergent. Ces applications demandent des vitesses de connexions de plus en plus rapides permises grâce aux réseaux 5G.

Ces réseaux ne sont sans fil qu’en bord de réseau (ou edge), de l’antenne aux équipements mobiles.  Derrière ces antennes se trouve une infrastructure avec des fils qui comprend des fibres optiques faites d’un verre spécialisé développé par des chercheurs de Corning afin de soutenir les débits de données très importants que génèrent ces applications.

Qu'est-ce que la 5G ?

Qu'est-ce que la 5G ?

La 5G est la cinquième génération de réseaux cellulaires, s'appuyant sur une technologie qui existe depuis le lancement du premier réseau cellulaire en 1983. Les trois premières générations de réseaux cellulaires prenaient principalement en charge les transmissions vocales et textuelles. La quatrième génération (4G) a été conçue pour s'adapter à la hausse des débits de transmission de données pour l'utilisation du web mobile. La cinquième génération (5G) est conçue pour offrir des débits de données encore plus élevés et accélérer la réponse du réseau (latence) afin de permettre à des milliards d'appareils de se connecter tous au réseau (IoT ou Internet des objets) en même temps.

La 5G propulsera également les communautés dans l'avenir, en connectant non seulement les appareils mobiles, mais aussi des milliards de capteurs, la robotique avancée, les maisons intelligentes et les usines, afin de transformer la façon dont nous vivons, travaillons et jouons.

Comment la 5G est-elle déployée ?

Comment la 5G est-elle déployée ?

Les opérateurs cellulaires du monde entier adoptent trois approches distinctes de la 5G, en grande partie en fonction des bandes de fréquences - basses, moyennes et hautes - disponibles pour leur utilisation. Chaque spectre utilise sa propre gamme de radiofréquences pour acheminer les données aux utilisateurs de téléphones portables. Le spectre choisi par l'opérateur affecte la couverture et les vitesses de réseau qu'il peut offrir à ses clients.  

Dans les régions moins peuplées, notamment les zones rurales, les opérateurs s'appuient sur un spectre à bande basse, qui offre une couverture et une portée plus importantes, mais des capacités de bande passante plus faibles. Les opérateurs ayant accès à un spectre à bande moyenne ont le meilleur des deux mondes - une capacité de bande passante élevée avec une bonne portée - la plupart des opérateurs utilisent cette bande pour déployer la 5G comme base de référence.

Dans les grandes villes à forte densité de population, les opérateurs prévoient de déployer une infrastructure 5G qui exploite un spectre d'ondes millimétriques (mmWave) à haute débit. Ce spectre offre des capacités de bande passante très élevées sur de courtes distances et nécessite des antennes de petites cellules (small cells) tous les 300 mètres environ pour assurer une couverture adéquate.

Comment Corning prend-il en charge la 5G ?

Comment Corning prend-il en charge la 5G ?

La technologie 5G s'appuie sur la fibre optique inventée par les scientifiques de Corning il y a plus de 50 ans pour transmettre rapidement de grandes quantités de données entre les antennes et le réseau. Aujourd'hui, la combinaison unique de capacités de Corning - en matière de fabrication, de leadership et d'innovation - nous permet de fournir un soutien complet à nos clients du monde entier. En plus des produits de pointe, nos experts peuvent aider les opérateurs à trouver le moyen le plus rapide, le plus facile et le plus rentable de fournir une connectivité par fibre optique pour tout projet 5G.

Démystifier la 5G - Questions fréquemment posées

  • Que signifie 5G ?

    La 5G est la cinquième génération de réseaux cellulaires, et elle devrait être l'une des technologies mobiles les plus rapides jamais créées. (À ne pas confondre avec les 5G que vous pouvez voir sur votre routeur Wi-Fi, qui fait référence à la fréquence 5 GHz pour votre réseau domestique à haut débit).

  • Que fait la 5G ?

    La technologie mobile 5G est censée offrir à un plus grand nombre d'utilisateurs des débits de pointe supérieurs de plusieurs Gbps, une latence ultra-faible, une plus grande fiabilité, une capacité de réseau massive, une disponibilité accrue et une expérience utilisateur plus uniforme. Des performances plus élevées et une efficacité améliorée permettent de nouvelles expériences utilisateur et connectent de nouvelles industries.

  • Comment fonctionne la 5G ?

    Les systèmes de communication mobile utilisent des fréquences radio (également appelées spectre) pour transporter des informations dans l'air. La 5G fonctionne de la même manière mais utilise des radiofréquences plus élevées et plus basses que celles utilisées par ses prédécesseurs - 2G, 3G et 4G. .

    Les fréquences radio plus élevées permettent à la 5G de transporter plus d'informations à un rythme beaucoup plus rapide, car cette partie du spectre des fréquences est moins encombrée. Ces bandes supérieures sont appelées "ondes millimétriques" (mmWaves) et seront principalement utilisées dans les environnements urbains denses sous la forme de petites cellules (small cells) extérieures placées au niveau de la rue sur des façades et des poteaux. Dans les zones moins denses, la 5G fonctionnera à l'aide des fréquences radio inférieures, dites Sub 6 GHz, transmises par de grandes macrocellules placées au sommet des tours et des toits.

  • En quoi la 5G est-elle différente de la 4G ?

    Mot-clé 5G vs. 4G. Les trois principales différences entre la 4G et la 5G sont des vitesses plus rapides, une bande passante plus large et une latence plus faible, c'est-à-dire le temps de latence dans les communications entre les appareils et les serveurs.

  • Quand la 5G sera-t-elle disponible ?

    Chaque région du monde a son propre calendrier 5G car le niveau d'investissement requis par les opérateurs dans chaque pays varie fortement en fonction de l'attribution du spectre de fréquences, de la densité des antennes existantes, du paysage concurrentiel, etc. Cependant, certaines organisations mondiales importantes prédisent que nous verrons une couverture 5G à haut débit pour toutes les rues, les autoroutes et les zones rurales vers 2027.

  • Comment la 5G va-t-elle changer notre monde ?

    La 5G devrait être la clé de l'innovation dans l'avenir de demain, car elle sera plus qu'une simple mise à niveau pour des réseaux de données plus rapides. La 5G entraînera des changements majeurs dans la façon dont nous nous connectons, car elle a été conçue pour permettre une connectivité à grande échelle, intelligente et en temps réel.

    L'une des caractéristiques les plus marquantes de la 5G est sa faible latence, qui fait référence à la rapidité de réponse du réseau mobile ou à la vitesse à laquelle l'information fait des allers-retours entre nos terminaux et le réseau. La 4G a une latence d'environ 50 ms, tandis que la 5G la réduira à moins de 1 ms. Cette faible latence permettra un contrôle à distance à grande échelle, précis et en temps réel sur de plus longues distances. En pratique, elle pourrait concrétiser des opérations extrêmement délicates, comme la chirurgie à distance.

Nous sommes prêts pour la 5G

Nous sommes prêts pour la 5G

Corning propose une large gamme de produits et de solutions pour permettre les connexions en fibre optique nécessaires aux antennes extérieures 5G macro- et small-cell. Nos solutions Fiber-to-the-Site (FTTSite) sont conçues pour aider les opérateurs à connecter efficacement leurs réseaux aux antennes de transmission. En remplaçant les câbles coaxiaux traditionnels ou les liaisons P2P par micro-ondes par la fibre, une bande passante plus fiable peut être fournie pour répondre à la demande croissante de données. 

Nous proposons également des solutions de fibre optique jusqu'à l'antenne (FTTA) qui offrent une connectivité depuis le point de présence de l'opérateur le plus proche jusqu'aux radios 5G.

Connectez-vous avec des conseils d'experts et les dernières solutions pour votre réseau.

Pour une assistance rapide, veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Nous vous recontacterons rapidement.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Un représentant de Corning vous contactera prochainement au sujet de votre demande. Si vous avez besoin d'une assistance immédiate, veuillez contacter notre service clientèle au +49 30 5303 2100 ou 00 800 2676 4641.