L'extrême densité des câbles fibre optique à ruban a révolutionné le processus d'installation. Mais comme la demande de données augmente rapidement, d'autres innovations sont nécessaires. Nos câbles à technologie Flow Ribbon ont été conçus pour optimiser davantage la densité, maximiser l'espace dans le chemin de câbles, réduire le temps de préparation des câbles et augmenter la vitesse d'installation.
Ces câbles utilisent des fibres optiques Corning® Contour™ d'un diamètre extérieur réduit de 190 µm, disposées dans une configuration à ruban flexible qui permet une flexibilité et des conceptions de câbles plus fines, plus légères et plus durables.
Le câble ruban MiniXtend® Ribbon-200 Flow est disponible avec un nombre de fibres de 96 à 864 et a été optimisé pour l'installation assistée par air dans des microconduites.
Le câble RocketRibbon® XD-200 Flow est disponible avec un nombre de fibres de 1728 à 6912. Il peut être installé par tirage ou par soufflage et dispose d'éléments de 288 fibres qui peuvent etre installés directement dans le matériel.