Réglementation européenne des produits de construction (CPR) | Corning

Réglementation sur les Produits de construction

Réglementation sur les Produits de construction

La réglementation des matériaux de construction (UE) N° 305/2011 (CPR) de la Commission européenne stipule que tous les câbles installés de façon permanente dans les bâtiments doivent être fabriqués et testés conformément à la nouvelle norme homologuée adoptée le 9 mars 2011 qui remplace la précédente Directive relative aux matériaux de construction 89/106/EEC.

Tous les produits soumis à la norme CPR doivent être couverts par la Déclaration de performance (DoP) du fabricant qui doit être mise à la disposition du client. Le numéro de DoP doit figurer sur l’étiquette CE de l’emballage et/ou du câble. Vous trouverez le certificat de conformité en cours de validité des câbles de liaison cuivre et à fibre optique concernés dans la section Téléchargement.

Déclaration de performance - Téléchargement

Catégorie certificat
Type certificat
Langue
Filtre certificat