Module Port Breakout EDGE8® | Corning

Économisons l'énergie, l'espace et les coûts grâce à l'optique parallèle

Économisons l'énergie, l'espace et les coûts grâce à l'optique parallèle

L'optique parallèle répond aux exigences croissantes des centres de données en offrant une densité accrue, une sécurité renforcée, une meilleure qualité de signal et des économies de coûts. L'utilisation des modules de répartition de ports EDGE8® permet un fonctionnement fluide des réseaux en spine-and-leaf à grande échelle, en prenant en charge les opérations de transceivers 40G ou 100G sous forme de quatre liens 10G ou 25G, et facilite une évolutivité sans effort jusqu'à 400G et au-delà.

Avec des avantages tels que la réduction des besoins en énergie et en refroidissement, c'est une opération gagnant-gagnant. La préparation pour l'avenir grâce à la transition vers des réseaux natifs 40G ou 100G rend cette solution avantageuse tant pour le réseau que pour l'aspect financier.

Avantages des applications Port Breakout dans votre centre réseaux de Data Center
Des économies durables
Des ports 40G en mode de ports breakout 4x10G pour les applications multimodes peuvent réduire les coûts de 85% par rapport aux ports 10G individuels.
Qualité pour la performance du réseau
Aucun module de conversion ou harness n'est nécessaire : pas de paires de connecteurs supplémentaires impactant la perte d'insertion.

Connectons-nous

Vous souhaitez diversifier les ports QSFP ?

Vous souhaitez diversifier les ports QSFP ?

Les modules EDGE™ Mesh optimisent l'architecture Spine-and-Leaf dans les réseaux de data center en répartissant un seul port de commutateur Spine haute densité sur plusieurs commutateurs Leaf. Ils facilitent les transitions de réseau à grande échelle et maximisent l'espace dans le centre de données.

En savoir plus >

Outils utiles pour la planification et la mise en œuvre de votre centre de données

Contactez-nous. Nos experts sont là pour vous aider à chaque étape de votre projet.

Que vous ayez besoin d'aide pour votre travail en cours ou pour un projet futur, nous pouvons vous aider. Veuillez remplir ce formulaire pour nous donner quelques informations.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Un représentant de Corning vous contactera prochainement au sujet de votre demande. Si vous avez besoin d'une assistance immédiate, veuillez contacter notre service clientèle au +49 30 5303 2100 ou 00 800 2676 4641.