Solutions EDGE™ MDC | Corning

Optimiser l’espace précieux des racks des data centres avec solutions MDC

Optimiser l’espace précieux des racks des data centres avec solutions MDC

Renforcer la densité et se préparer aux exigences futures, est indispensable pour tous : que ce soit pour les utilisateurs de centres de données de colocation payant en fonction de l'espace utilisé ou pour les opérateurs de centres de données atteignant la capacité de leurs propres infrastructures. Même si aujourd'hui vous ne souhaitez pas nécessairement implémenter 400G dans votre centre de données, l'augmentation de la densité dans la zone de distribution principale (MDA) est un atout précieux. De plus, les demandes éventuelles de nouvelles applications ou de nouveaux services peuvent épuiser la bande passante existante.

Le module MDC (mini-connecteur duplex) comprend  un connecteur à très petit format (VSFFC) qui permet de connecter directement un transceiver à haut débit à un autre ou de maximiser la densité de ports par unité de rack dans le câblage structuré ce qui contribue à réduire le coût total de possession.

  • Obtenez jusqu'à 432 fibres dans 1U avec le modèle EDGE MDC.
  • Les performances à faible perte d'insertion permettent d'utiliser un plus grand nombre de paires raccordées et/ou de plus longues distances de liaison.
  • Le câblage universel de tous les composants de la liaison réduit la complexité et les risques associés à la gestion de la polarité lors des déplacements, des ajouts et des modifications.
  • Les jarretières Uniboot MDC-MDC ou MDC-LC à polarité réversible permettent de gérer rapidement et facilement la polarité sur site.

Vous souhaitez plus d'informations ?